ENSAMBLE FINAL – ENSAMBLADO DE VENTANAS VIA ROBOT

Los módulos de E/S aceleran los cambios de herramientas - en todo el mundo las redes PROFINET, Ethernet/IP y Modbus-TCP

Existen dos aspectos particularmente importantes en el ensamble final en las líneas de producción con robots: ciclos cortos y alta disponibilidad. El bloque de entradas y salidas de Turck, ofrece eso y más por su durabilidad y tiempos de inicio. En el modo de inicio rápido (Profinet), los módulos están listos para operar después de 150 milisegundos. En modo "quick-connect" (Ethernet / IP), es aún más rápido pues comienza a operar en tan sólo 90 milisegundos.

Adicionalmente, debido al firmware flexible multiprotocolo, los módulos se pueden usar con los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP sin necesidad de una intervención manual. Las máquinas y las partes del sistema pueden estar equipados con los mismos componentes y ser usados en todo el mundo en la industria automotríz.

BENEFICIOS

 

  • Los bloques de entradas y salidas robustas con protección IP67 se pueden instalar directamente en el robot, esto permite ahorrar espacio de construcción una rápida instalación
  • El módulo multiprotocolo de Turck permite el uso de la redes Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
  • Los módulos de entradas y salidas TBEN-S ultra compactos tienen un grosor de tan sólo 32 mm

 

  • Los bloques compactos de E/S ofrece directamente Ethernet en el nivel de E/S

  • Los bloques ofrecen el tiempo de inicio más rápido en el mercado

  • Los Módulos de E/S Multiprotocolo con Ethernet, soportan las redes Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP

  • El Módulo de E/S ultra compacto TBEN-S cuentan con protección IP67 y tan sólo un grosor de 32 mm

Select Country

Turck worldwide

to top