Control descentralizado de interfaces de válvulas

El módulo maestro IO-Link con redundancia del sistema Profinet S2 controla los actuadores en un biorreactor

Los productos biofarmacéuticos son los productos finales de procesos altamente sensibles ascendentes y descendentes. El funcionamiento confiable  del controlador es esencial y, por lo tanto, impone requisitos exigentes a los dispositivos de campo. Estos deben integrarse en el mundo de alta disponibilidad de la automatización de procesos y permitir, cada vez más, la comunicación Ethernet de gran intensidad de datos. El maestro TBEN-L5-8IOL IO-Link  combina un diseño robusto, la capacidad IO-Link y la redundancia del sistema Profinet S2 en un solo dispositivo. Puede establecer relaciones de comunicación con el controlador primario así como su respaldo y actúa como un enlace entre el controlador y los dispositivos IO-Link.

Beneficios

  • Uso de los beneficios de Ethernet Industrial vía Profinet en sistemas de alta disponibilidad
  • IO-Link y el monitoreo API simplifica el mantenimiento de las plantas
  • Ahorro de tiempo y costos gracias a la reducción del cableado y a la fácil integración del IO-Link

  • With its high protection, the I/O module can be mounted in the direct machine vicinity

  • The TBEN-L can connect eight IO-Link devices with redundant Profinet controllers

  • The TBEN-L5-8IOL is the first IP67 IO-Link master with Profinet S2 system redundancy

Ahorra tiempo con la protección IP67.

En zonas de riesgo (clase 1, división 2) el módulo de E/S conecta los controladores de válvulas IO-Link de GEMU. Debido al corto período de tiempo disponible para la implementación de proyectos farmacéuticos, la protección del módulo multiprotocolo de Ethernet son un beneficio. Con IP67 e IP69K, el montaje en un gabinete de control no es necesario, mientras que el uso de cables premontados ahorra mucho tiempo

Monitoreo con IO-Link

El concepto de cableado IO-Link facilita aún más la instalación del dispositivo y también es un importante canal de información. Tanto los datos como el suministro se transfieren a través de un cable no blindado. Además de la comunicación Profinet, de  los módulos Ethernet industriales de Turck también admiten el acceso de lectura a los datos del dispositivo. Los sistemas de SCADA, control y nube pueden consultar información adicional del dispositivo desde el campo sin aumentar la carga en el controlador. Esto incluye, por ejemplo, el estado, así como los ciclos de conmutación de una válvula o los valores de un sensor de presión. Esto se implementa con una interfaz de monitoreo, que es compatible con la comunicación digital de extremo a extremo.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top