SOLUCIONES PARA EL ÁREA DE PINTURA

Una manufacturera de origen Chino utiliza estaciones del BL compact de Turck, productos de conectividad y sensores de proximidad en su nueva área de pintura

El proceso en el área de pintura demanda particularmente ciertos requerimientos en los componentes. Las estaciones de buses de campo BL compact con protección IP67 soportan todas las condiciones de ambiente ásperas en la planta de un manufacturero chino y transmite señales del conveyor de manera efectiva al controlador. Los productos de conectividad y los sensores inductivos de proximidad de Turck brindan una robusta solución.

  • Los módulos BLCompact, son colocados en el soporte de acero del sistema de patines transportador

Condiciones de ambientes ásperos en las líneas de pintura

El proceso de pintura en multi estaciones en la industria automotríz, el alto nivel de automatización en la planta, y los diferentes pasos coordinados en el proceso en condiciones de ambiente ásperas presentes en los componentes utilizados en la automatización y un integrador con un reto en particular. La tarea central de este proyecto era automatizar el sistema de transporte de la línea de pintura. Está basado en un sistema de patines transportadores automatizado. El control autónomo y seguro de los patines en los rieles requieren el uso de muchos puntos de medición en muchas posiciones, señales del sensor y señales de control del motor.

Estándar abierto

En las especificaciones del cliente incluyó el alineamiento y control de los robots que pinta así como la integración flexible de los sistemas de cintas transportadoras y todo esto mientras mantienes un nivel constante de producción eficiente en pleno funcionamiento. Los ingenieros responsables necesitaban un sistema de automatizado que se basará en un protocolo abierto en el que se pudieran implementar con cableado estándar.

Se decidió usar DeviceNet. Esta red de buses de campo estándar es un protocolo abierto que provee un nivel de flexibilidad para cumplir de manera óptima los requerimientos del área de pintura. Debido al tamaño de la planta, se instalaron estaciones BL compact de Turck , en donde las entradas fueron ruteadas vía cables a la estación de E/S y de ahí al maestro. Los módulos BL compact DeviceNet con protección IP67 se colocan en el soporte de acero del sistema de transportación a lo largo de toda la línea de pintura, también directamente al lado del motor controlador que coordina la transportación entera de los patines.

Los clientes utilizan estaciones BL compact con 16 entradas digitales (BL CDN-8M12S-8DI-P) y la versión pequeña con 8 entradas digitales (BLCDN-4M12S-8DI-PD). Estos forman el esqueleto del sistema de buses entero en la línea de pintura.

Extremadamente robusto

Las estaciones compactas están totalmente encapsuladas con resina epóxica para alcanzar su tremendo diseño robusto y protección IP69. El desempeño termal de los bloques también es impresionante: Pueden soportar temperaturas de -40 a +70 °C. Además de las altas temperaturas, la línea de pintura no afecta a los módulos. Las funciones de diagnóstico extensivas de las estaciones de entradas y salidas, permite al cliente incrementar la disponibilidad y los niveles de confiabilidad requeridos. Los LEDS en el módulo provee a los trabajadores  indicadores de estatus confiables de las entradas localmente en campo. Los cables en "Y" así como los cables de red vienen también en el portafolio de Turck.

Turck ofrece módulos BL compact para señales análogas, señales para conectar antenas de radiofrecuencia de lectura/escritura u otros tipos de señales. Las estaciones de BL compact individuales contienen procesadores de señal para cumplir con los requerimientos especiales de los clientes como lo es el ahorro de costos en las estaciones y cables. El sistema encajó perfectamente con la aplicación, es fácil de mantener y también incluye sensores de proximidad del portafolio de Turck así como las estaciones de buses de campo y los productos de conectividad.

Select Country

Turck worldwide

to top