Detección de Pigs

Los sensores de proximidad inductivos garantizan la detección segura y sin contacto de pigs

El hecho de que los productos estén libres de impurezas es el principio y el fin de todas las industrias. Sin embargo, esto es particularmente importante en la industria química, donde los productos críticos generalmente se procesan. Las tuberías, en particular, son susceptibles a la contaminación y los depósitos, lo que en última instancia significa una pérdida de energía. Los sistemas de pigging evitan la corrosión y la contaminación de las tuberías. El cerdo se transporta a través de la tubería, que se limpia y se calibra.


Para la industria química, los sistemas de doble pigging en operación en tándem y con procesos de lavado apropiados han demostrado ser particularmente adecuados. Para una limpieza efectiva, es importante que la posición de los cerdos se registre con precisión. Los sensores de proximidad inductivos son los más adecuados debido a su modo de operación sin contacto

Tus beneficios

  • Detección confiable debido a la alta sensibilidad del campo magnético
  • Evitar los puntos de conmutación secundarios a través de la tecnología inductiva magnética.
  • Instalación sencilla gracias al barril roscado M12 estándar.
  • Utilizable en todo el mundo debido a las aprobaciones mundiales (IEC-Ex, ATEX, FM, SIL2, etc.)

Los sensores de proximidad magnéticos-inductivos BIM-EM12E-Y1X de Turck se activan mediante campos magnéticos y, por lo tanto, pueden detectar imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos (por ejemplo, madera, plástico, metales no ferrosos, aluminio, acero inoxidable). Esto permite alcanzar altas distancias de conmutación incluso con diseños más pequeños.

Con el imán de accionamiento DMR31-15-5, los sensores Turck alcanzan una distancia de conmutación particularmente alta. Esto abre una amplia gama de posibilidades de detección, especialmente en condiciones de instalación confinadas u otras condiciones difíciles, como suele ocurrir en la industria química.

Los sensores de proximidad magnético-inductivos de Turck en combinación con los imanes de accionamiento garantizan una detección confiable de los cerdos, lo que permite una separación confiable de diferentes líquidos en los sistemas de tuberías.

  • Sistema de limpieza de tuberías

  • Sistema de limpieza de tuberías

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top