Manejo de activos con Entradas y Salidas remotas

La planta de Sasol en Brunsbüttel, Alemania, está optimizado sus operaciones utilizando la solución del EXCOM de Turck con E/S remotas

Como parte del proceso de optimización continua de la planta, la solución de E/S remotas está reemplazando gradualmente a las soluciones convencionales de cableado en la planta de  Sasol en Brunsbüttel. Estas soluciones no solo reducen los gastos de cableado y documentación, también aumentan la capacidad de la planta y crea las bases para un funcionamiento mejor de la planta usando el manejo de activos y FDT/ DTM.

  • La fuente de alimentación de 230V es suficiente para el excom, el gasto del cable 24V no es necesario.

Optimización de procesos

La planta Sasol Brunsbüttel produce alcoholes grasos y alúmina de alta pureza. Hasta hace poco, Contronic P, un sistema de control de procesos ABB obsoleto, se utilizaba para la producción de alúmina. Los especialistas de Sasol reemplazaron exitosamente parte de su proceso de optimización continua y fueron capaces de migrar a Melody/800xA. Debido al cambio de un sistema moderno de control, equipos adicionales tales como controladores, detectores, etc.., que anteriormente se encontraban en el panel eléctrico de la sala de control, también tuvieron que ser convertidos. Incluso los dispositivos de campo más viejos y los equipos de medición tuvieron que ser reemplazados. Sasol conectó los nuevos dispositivos de Turck usando como solución el Excom de Entradas y Salidas remotas. Durante este proyecto, Turck reacondicionó un total de 10 gabinetes de control. 

Línea 24V redundante

Los especialistas de la planta Sasol Brunsbüttel han quedado impresionados por la eficiencia que el modular de entradas y salidas remotas de Turck ofrece desde las primeras estaciones del Excom que fueron instaladas desde 2005. Mientras tanto, las entradas y salidas remotas de Turck están trabajando en casi todos los sistemas de control de procesos en la planta de Brunsbüttel a la plena satisfacción de sus operadores. 

"Durante nuestra búsqueda de una solución para las Entradas y Salidas remotas que cumplieran con nuestros requisitos, Excom fue capaz de anotar puntos desde la primera presentación con una característica inmejorable: Podemos utilizar este sistema en lugares con peligro de explosión usando 230V", dice Jörg Brouwer, gerente del departamento de tecnología de control de procesos, sobre la decisión de en ese momento a favor del sistema de Turck.

Las Entradas y Salidas remotas requieren 24V. Si este voltaje se pone en el campo a distancias entre los 300 o 400 metros, se requerirán grandes secciones de cable con el fin de compensar la caída de voltaje creciente con el aumento de longitud de cable, y al final para ser capaz de proporcionar la salida necesaria. Con el uso de 230 volts directamente de un lado, estos problemas son eliminados, el cable convencional con secciones transversales normales, es completamente suficiente para este propósito.

 

30 estaciones en uso

En general, Sasol tiene alrededor de 30 estaciones Excom en uso en la planta de Brunsbüttel solamente. El sistema de E/S remotas para lugares con riesgo de explosión ofrece módulos de entrada/salida descentralizados para conectar dispositivos de campo binarios y analógicos, inherentemente seguros. Los sistemas con grado de protección permiten el uso en zonas 1 y 2. Los circuitos de campo actuales son permitidos para el uso mayor o igual a zona 0.

Debido a que muchos de los usuarios de Entradas y Salidas Remotas se benefician de la instalación de la estructura de los buses de campo, pero no quieren sacrificar la disponibilidad, el Excom permite completa redundancia de configuración. La fuente de alimentación puede ser instalada en 24VDC o 230 VAC, con o sin una opción redundante. Todos los módulos -incluyendo las unidades de suministro de energía- pueden ser reemplazados en la zona 1 durante el funcionamiento. Además de una mayor disponibilidad, el intercambio en caliente y la protección de explosivos peligrosos, el sistema permite la parametrización HART continua de los dispositivos de bus de campo.

Select Country

Turck worldwide

to top