SENSORES PARA ENSAMBLAJE Y SOLDADURA
FAW Volkswagen confía en los sensores uprox+ para sus procesos de ensamblaje y soldadura en sus líneas de producción de automóviles en China
Con el incremento en la demanda de exclusividad, alta calidad e individualidad que los compradores demandan en las líneas de producción automatizadas de manufactura de vehículos; requieren actualizar constantemente nuevos materiales, tecnología en áreas de producción y niveles de automatización. Para los procesos de soldadura y ensamble en plantas de origen chino, FAW-VW encontró una solución versátil y confiable en los sensores Uprox+ de Turck.
Con el fin de garantizar una producción eficiente de automóviles de alta calidad, como el nuevo Sagitar de VW o la línea de vehículos Magotan, FAW-VW Automobile Co., Ltd. - una empresa conjunta entre el primer chino Automotive Works de propiedad del gobierno, la alemana Volkswagen AG, Audi AG y Volkswagen Automobile (China) Investment Co., Ltd. - se basa en la tecnología de sensores de Turck.
Alta demanda en sensores
Durante el rápido desarrollo de la industria automotriz en China, las demandas de los clientes se han elevado en cuanto a la calidad, funcionabilidad y eficiencia. Esto ha llevado FAW-VW - al igual que todos los fabricantes de automóviles - al uso de nuevos materiales y tecnologías con el fin de facilitar la producción flexible de diferentes tipos y modelos de vehículos en un solo lugar. De igual manera, los requisitos del fabricante de automóviles en relación con la tecnología de sensor utilizado eran altos. Con el fin de ser capaz de detectar las posiciones de piezas de trabajo en las distintas etapas de producción automatizada, tales como estampado, pintura, soldadura y ensamble final, el sensor tiene que ser robusto, versátil y rentable - requisitos que el factor 1 sensores de la Uprox + línea de productos satisface plenamente.
Factor 1 en todos los metales
Gracias a la tecnología multi-Spule, los sensores están diseñados para cumplir con la clase de protección IP68 y para detectar todos los metales sin un factor de reducción - independientemente de si se trata de hierro, acero inoxidable, cobre, aluminio o latón. No sólo eso, en comparación con los sensores convencionales, Uprox+ hizo posible para FAW-VW el detectar todos los metales utilizados en las líneas de producción con distancias considerablemente más altas de hasta 50 mm (FAW-VW utiliza la serie Ni50U-CK40) - ofreciendo así un alto grado de libertad para la instalación y área de aplicación. Una ventaja adicional de los sensores Factor 1 que se venden de la marca Turck (Tianjin) Sensor Co., Ltd. (TTS) en China es el hecho de que con los pocos tipos de sensores que son adecuados para muchas aplicaciones dentro de la línea de producción, el fabricante de automóviles fue capaz de configurar el almacenamiento de una manera sencilla y rentable.
Una de las más difíciles áreas de aplicación en las plantas de FAW-VW es el área de soldadura. En la línea de producción en general, las partes individuales de los distintos modelos sedán, corren a través de hasta 5.000 puntos de soldadura. Para el control de las secuencias de movimientos automatizados, FAW-VW se basa en los sensores de la serie MT de Turck. Montados en los brazos del robot, los sensores especiales con cubierta de teflón comprueban continuamente la posición del robot en relación con las piezas de trabajo. En el área de soldadura, no sólo se requieren distancias altas de detección, con el fin de ser capaces de detectar la posición de las piezas de trabajo desde el principio y, si es necesario, corregirlas, sino también una excelente protección contra las condiciones ambientales externas. Debido a que los sensores Uprox+ no contienen núcleo de ferrita, son igualmente insensibles a los campos magnéticos fuertes, como los que se desarrollan durante el proceso de soldadura, ya que soportan las chispas de soldadura y el desgaste mecánico.
- Automotriz
- El cable con control de corriente integrado evita paradas no deseadas del sistema de transporte
- Los acopladores inductivos garantizan una alimentación precisa del material
- Administración de ensamblaje con una conexión directa a MES
- Detección de carrocerías en la producción de automóviles.
- Detección confiable de derrape durante la producción de automóviles
- Recolección de pedidos JIS sin errores para los topes
- El modo de bus RFID garantiza la calidad de las baterías de iones de litio
- Medición de nivel en la línea de recubrimiento por inmersión
- El control de nivel en el sistema de lubricación centralizada
- El sensor de ángulo de inclinación acelera la alineación de la plataforma
- Control del motor con monitoreo de la condición
- El módulo híbrido IP67 procesa señales de seguridad
- Vigilancia descentralizada de estaciones refrigerantes
- Celdas de soldadura robotizadas en red con Ethernet
- Monitoreo del circuito de enfriamiento en abrazaderas de soldadura
- Monitoreo de flujo en lavadoras de tambos
- Innovación en el monitoreo de condiciones en los motores
- Monitoreo de nivel a través de la nube
- Taller de prensado - Identificación de herramientas
- Carrocería
- Pintura
- Ensamble Final
- Transmisiones y motores (powertrain)
- Detección a nivel de artículo con UHF RFID
- Suministro de refrigerante en máquinas
- Controla la presión hidráulica en las industrias de prensado.
- Medición de la presión del proceso en las plataformas
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Planta modular para una producción flexible y eficiente
- Sensor láser detecta los parachoques en la celda de ensamble
- Tecnología de seguridad descentralizada para una producción modular
- Sistema modular de bandas transportadoras
- Módulos E/S y RFID para cambios de herramienta de manera segura
- RFID en vehículos guiados automáticamente (AGV)
- Producción de silenciador de escape con Hubs IO-Link
- Identificación de pallets en la producción de ventilas traseras
- Detección de tuerca en el proceso de soldadura
- Rastreabilidad RFID
- RFID en la producción de motores
- Producción de defensas con identificación RFID
- Soluciones para el área de pintura
- Sensores para ensamblaje y soldadura
- Sensores de ángulo para sistemas de ensamble
- Identificación de Herramientas
- Productos únicos para bandas transportadoras
- RFID para área de carrocerías
- IO-Link facilita la producción de engranes diferenciales
- Química
- El sistema de E/S excom permite la licuefacción segura de hidrógeno
- Automatización descentralizada en zonas Ex
- Control RFID de las conexiones de los tubos en la zona Ex
- Conexión de señal Ethernet en la sala de I&C
- Automatización basada en Ethernet de los 'skids' modulares
- Aislamiento de áreas peligrosas en las industrias de procesos
- Detección de Pigs
- Señal de E/S Remota
- Conexión fácil de dispositivos de campo
- Procesamiento de señales con E/S del sistema en el gabinete de control
- Separación de señal con tecnología de interfaz en el gabinete de control
- Identificación de conexiones de manguera
- Monitoreo eficiente de gabinetes en el campo
- Monitoreo de los actuadores de cuarto de vuelta
- Planificación y montaje de soluciones de sistema
- Historias de Éxito
- Monitor del gabinete de control para la transmisión de datos de estado
- Refrigeración eficiente de hornos industriales con los sensores de flujo FS+ de Turck
- Sistema Excom de E/S genera espacio en las salas I & C
- Zona 2 y RFID 22
- Control de prueba eficiente
- Seguridad Intrínseca: Comunicación en campo
- Alianza en sistema de Control de Procesos
- E/S remotas para áreas peligrosas
- Comentarios de la válvula de doble posición
- Felxibilidad con buses de campo
- Manejo de activos con Entradas y Salidas remotas
- Posicionamiento correcto con RFID en Producción de Carbid
- Conversión rápida en un espacio limitado
- Energía
- Identificación por RFID en las bandas transportadoras de celdas solares
- Solución de E/S descentralizada en zona Ex para estación de servicio de H2
- El módulo de E/S facilita la configuración y el uso móvil del banco de pruebas de pilas de combustible
- Turbina con posicionamiento de rotación
- E/S IP67 en la producción de carbón
- RFID UHF Identifica Gabinetes Eléctricos
- E/S Remotas en Planta de Biogás
- Alimentos y Bebidas
- El sensor de monitoreo de condiciones automatiza el control del clima
- Monitoreo de las condiciones de los gabinetes de control
- Monitoreo de condiciones en almacenes
- Control del espesor de la masa en las máquinas de rodamiento
- Identificación de los contenedores de comida
- Reemplazo rápido del sensor en plantas de bebidas
- Detección de tuberías en codo
- Identificación de moldes de chocolates
- Historias de Éxito
- Mantenimiento basado en la nube para generadores de vapor
- El soporte RFID permite el seguimiento y la localización en la producción de alimentos
- Detección confiable de posición lineal en la zona Ex 22
- Módulos de control descentralizados en los cuartos fríos
- Seguimiento en la producción de carne con RFID
- Encoder sin contacto en la producción de papa
- UHF RFID en el centro de distribución de alimentos
- RFID para la producción del chocolate
- E/S distribuidas para equipos de alimentos
- E/S remotas para destilerías
- RFID y Autoclaves
- Transparencia en la fabricación del chocolate
- Fuentes de alimentación IP67 para Conveyors
- Identificación en el almacenamiento de productos alimenticios
- Logística
- Monitoreo de los Circuitos de Refrigeración y Lubricación en Máquinas CNC
- Prevención de atascos de paquetes en el centro logístico
- Control de altura y supervisión espacial 3D en montacargas autónomos
- Control descentralizado de módulos en la banda transportadora
- Rastreo de sacos grandes con RFID
- Detección de distancia en grúas de contenedores
- Control de acceso a zonas protegidas
- Sistema de silenciamiento descentralizado de equipos de protección electrosensible
- Bloques de E/S Módulos de transporte de rodillos de control
- Detección rápida de etiquetas en las compuertas en almacenes
- Detección a nivel de artículo con RFID UHF
- Mantenimiento Preventivo en Bandas Transportadoras
- Detección de contenedores de transporte
- Detección de nivel en recipientes
- Identificación en recipientes criogénicos
- Identificación de contenedores móviles con dispositivos handheld
- Identificación de los envases de alimentos
- Tier 1 - Identificación de choques
- Monitoreo de la condición en las salas de almacenamiento
- Protección contra colisiones en gruas 'reach stacker'
- Success Stories
- Logistics: RFID Reduces Error Quota by 99 Percent
- ROI Después de Tres Errores de Entrega Evitados.
- Rastreo sostenible de ITR gracias a RFID
- RFID con modo bus HF facilita el almacenamiento de semillas
- La tecnología RFID permite un almacén sin personal en una gran obra de construcción
- Los módulos de E/S y seguridad aumentan el rendimiento en la intralogística
- Rastreo de envíos de materias primas
- Solución de rastreo basada en RFID para minimizar los errores de carga
- Seguimiento de materiales entrantes y salientes mediante RFID
- Solución descentralizada RFID UHF
- Contact-free Encoder in Potato Production
- Módulos de control descentralizado en la cámara frìa
- Control de velocidad mediante el sensor de radar QT50
- Fuentes de alimentación IP67 para los transportadores
- Sistema de transporte modular
- Solución RFID para el almacén
- La RFID guía a los AGV en la producción en suspensión
- RFID identifica los productos farmacéuticos
- RFID UHF en el centro de distribución de alimentos
- Equipo Móvil
- Detección e identificación de animales y objetos en la cosechadora
- El sensor de control de estado automatiza la climatización
- Compensación automática en pendiente
- Líneas de distribución para pulverizadores de campo.
- Medición del ángulo en un pulverizador de campo
- Determinar el ángulo de posición de la plataforma de elevación
- Medición de inclinación de dos ejes en una cosechadora
- Protección contra colisiones en apiladores de alcance
- Historias de éxito
- Solución RFID con montacargas inteligentes en la producción automotriz
- Mantenimiento seguro a distancia de bombas de riego y drenaje
- Acceso controlado con sistema RFID
- Cosechador de espárragos selectivo
- Medición de posición con RFID y encoder
- Control de velocidad por medio de Sensor Radar QT50
- RFID Guía a AGV en la producción de suspensiones
- Modulos de E/S (TBEN) en yate de lujo
- Encoder sin desgaste en draga de tolva
- I/O para supresión de polvos
- Gabinete de enfriamiento
- Conectividad de desconexión rápida
- Soluciones de Automatización para frío extremo
- I/O remoto para grúas
- Elevador resistente de metales pesados
- Posicionamiento de montañas rusas
- Soluciones de maquinaria móvil
- Posición exacta de altura
- Detección de ángulo crítico
- Sensor de ángulo que detecta cuando se levanta la plataforma
- Petróleo y Gas
- Control Cabinet Guard protege los sistemas de TI de los ataques de los hackers
- Transductor de temperatura en carril DIN
- Sensores utilizados en plataformas marítimas con certificación ATEX
- Cableado de desconexión rápida para áreas peligrosas
- Los gabinetes de control compactos garantizan una alta seguridad de la información
- Embalaje
- Verificación descentralizada de paquetes de RFID
- Identificación de cartuchos de impresión a color
- Operación confiable de maquinaria
- Monitoreo de limites en líneas de llenado
- Supervisión de los procesos de cambio
- Identificación de botellas de prueba
- Monitoreo de nivel de café molido
- Detección de nivel en embarcaciones
- Detección de contenedores de transporte.
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Farmacéutica y Biotecnología
- Seguimiento de muestras de principio a fin con RFID
- Control RFID de las conexiones de tubos en la zona Ex
- Verificación descentralizada de paquetes de productos farmacéuticos
- Automate Modular Skids
- 'Skids' farmacéuticos con tecnología de E/S descentralizada
- Aislamiento en plantas de proceso modulares
- Control de interfaces de válvulas
- Monitoreo de actuadores de cuarto de vuelta
- Detección de tubos en codo
- Señal remota de E/S
- Planeación y construcción de una estación de proceso
- Facil conexión de dispositivos de campo
- Identificación de recipientes criogénicos
- Identificación de contenedores móviles
- Identificación de contenedores móviles con dispositivos portátiles
- Identificación de conexiones de manguera para precursores
- Identificación de conexiones de tubo en áreas estériles
- Identificación de las conexiones de manguera en la zona Ex 1
- Identificación de bolsas grandes y biorreactores
- Identificación de aplicaciones de uso único
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Transferencia sin contacto de energía y señales de conmutación
- Controles HMI en mezcladora industrial
- Máquina de procesamiento de imágenes controlada por el Gateway BL20
- RFID para identificar fármacos
- Medición de velocidad de cabezales mezcladores en agitadores magnéticos
- El dispositivo de lectura detecta diferentes materiales
- Semiconductor
Select Country
Turck worldwide