Soluciones de Automatización para frío extremo

Usando las soluciones de conectividad de Turck, Cirus Controls crea sistema de deshielo que limpia la nieve y el hielo de la carretera y disminuyen el impacto ambiental del cloruro de sodio.

Cirus Controls desarrolla y produce sistemas de deshielo para nuevas máquinas para quitar nieve y para aquellas que ya están en servicio. En orden de conectar válvulas, sensores y controles confiablemente, la compañía, establecida en el parque Brooklyn, Minnesota, ha decidido aplicar cajas de conexión y cordsets de Turck, lo cuales son resistentes al agua, hielo, sal, fluidos hidraúlicos y otros materiales.
  • Las cajas multipuerto y los codsets de Turck están preparados para las fuertes condiciones invernales.

  • Los clientes de Cirus pueden reducir sus costos en materiales de un 30% a un 80%

  • Las cajas multipuerto y los codsets de Turck están preparados para las fuertes condiciones invernales.

  • Los clientes de Cirus pueden reducir sus costos en materiales de un 30% a un 80%

Los clientes de Cirus pueden reducir sus costos en materiales de un 30% a un 80%

Todas estas personas en Minnesota saben que los inviernos pueden ser crueles. Los residentes están familiarizados con temperaturas bajo cero que dejan las carreteras cubiertas con hielo y nieve por meses. Las máquinas para quitar nieve que limpian los caminos y esparcen productos para derretir la nieve y hacen que transportarse sea menos peligroso son una necesidad para las personas que viven en el norte. Aun así, la mayoría de los conductores no piensan en lo que pasa con el material para deshielo - usualmente cloruro de sodio (sal)- hasta que se encuentran lavando sus vehículos.

Cirus controls en el parque Brooklyn, Minnesota ha estado trabajando para diseñar sistemas de control usados en las máquinas quita nieve para regular la cantidad de sal que se aplica en las carreteras desde 2001.

¿Cuánto es suficiente?

Cuando los sistemas tradicionales dependen en la experiencia del usuario, los sistemas de control son usados para medir las características que ayudan a regular el uso de la sal.

En Cirus Controls, sistemas electrónicos de control, un banco de válvulas es montado en el marco de la camioneta y es conectado a los controladores de la cabina de la máquina para quitar nieve. Encontrar un proveedor de cables con conectores que pueda resistir el frio, la humedad y condiciones abrasivas encontradas en las máquinas para quitar la nieve guiaron a Cirus hacia Turck. 

Dependiendo de la configuración, Cirus usa cajas multipuerto de 4 y 8 puertos ya sea con M8, M12, M23 o moldes conectores de 1-1/8 pulgadas, para conectar dispositivos en el banco de válvulas. El tamaño más largo de conector de Turck hace más fácil el conectar dispositivos en el campo y los LED's que tiene integrados mejoran los diagnósticos de campo permitiendo al usuario ver  si la conexión está en funcionamiento.

Cirus Controls hace bancos de válvulas personalizados según los requerimientos del cliente, otro beneficio de usar conectores de Turck es la habilidad para personalizar determinadas válvulas de conexón para manufactureros de válvulas específicos. De esta manera, los clientes de Cirus pueden estar seguros de que han elegido la conexión correcta para sus sistema de banco de válvulas.

Menos sal, menos gasto

Utilizar los sistemas de Cirus tiene numerosos beneficios para el consumidor aparte del impacto ambiental, incluyendo la compra de menos sal. Un cliente de Cirus que ha adaptado 25 máquinas para quitar nieve fue capaz de ahorrar más del 30% en costos de material por una temporada completa al usar el sistema de control. Aun más ahorros se pueden experimentar cuando se usa un sistema de  circuito cerrado, donde los eventos y el rendimiento de datos se registra y se descarga para proporcionar retroalimentación sobre el desempeño de los operadores.

Entre otras características, estos datos permiten a los usuarios ver exactamente donde se ha aplicado la sal via GPS para que otras ciudades puedan manejar su sistema de deshielo mejor. De acuerdo a Mortell, los usarios que se mudan a sistemas de circuito cerrado experimentan ahorros del 80%. En un ejemplo de verdadera asociación, una ciudad y una autoridad de un distrito divisorio se asociaron para comprar e instalar este equipo para compartir los datos de rendimiento de deshielo, asi como los datos relativos a la cantidad de sal que entraba en la cuenca que rodeaba la ciudad, para medir con presición el resultado.

Select Country

Turck worldwide

to top