Separación de señal con tecnología de interfaz en el gabinete de control

IMX12 separa, suministra, protege y convierte las señales en los espacios más estrechos y con seguridad de inversión

Para DCS con su propia capa de E/S, Turck ofrece la serie de tecnología de interfaz IMX-12 para la separación de señales de seguridad y de no seguridad. Esta familia de productos lidera la industria en sus categorías de dispositivos, en términos de densidad de canales, flexibilidad y precisión.

Los dispositivos IMX-12 combinan las tareas de protección, separación, transformación y alimentación en áreas donde el espacio es limitado.

BENEFICIOS

  • Alta seguridad de la inversión gracias a la tecnología de vanguardia para la separación de señal

  • Desarrollado y fabricado según IEC 61508

  • Módulos delgados con ahorro de espacio de 2 canales (12.5 mm)

  • El espacio se usa de manera óptima, ya que los dispositivos se pueden empaquetar densamente en el gabinete, montados horizontal o verticalmente

  • Con su tecnología de interfaz fácil de usar, la familia IMX12 de Turck encaja en el cuarto de control

  • La serie de tecnología de interfaz IMX12 de Turck es conocida por su versatilidad y fiabilidad

Select Country

Turck worldwide

to top