![](/static/img/Turck0817_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0817_680x382_rdax_480x270.jpg)
Las variables de los tags de Turck también pueden adquirir y almacenar valores medidos durante varias horas
Sensores y Tags RFID en uno
08/17 – El tag HF-RFID de Turck registra y almacena valores medidos tales como temperatura y presión y se pueden leer sin contacto
Mülheim, Marzo 29, 2017Para clientes interesados, Turck puede desarrollar y producir tags para aplicaciones específicas de RFID. El tag registra y almacena valores de proceso tales como temperatura o presión en componentes en movimiento. El sensor puede ser reemplazado y también puede ser usado para medir humedad, campos magnéticos, contactos de láminas o sensores inductivos. Los tags son suministradas con energía y son leídos a través de una antena de lectura/escritura HF-RFID. Incluso el registro de datos sin contactos con la antena de lectura/escritura es posible utilizando una fuente de energía por sepadado. Dependiendo de la frecuencia y el tipo de medición, así como las variables ambientales, los ciclos de medición se pueden ejecutar y grabar durante varias horas.
Los tags de Turck son adecuadas, tanto para aplicación en las cuales los valores de medición y otros datos tienen que ser supervisados y almacenados sin contacto, así como para usarse en elementos móvules que anteriormente debían ser conectados con soluciones de anillo deslizante, lo que requería un grado alto de mantenimiento. Un ejemplo es la identificación de rodillos, incluyendo el almacentamiento de parámetros específicos del proceso. Además, también pueden utilizarse donde los datos tienen que ser recolectados sin contacto desde interiores sellados o desde lugares inaccesibles. El usuario tambien puede usar la función del RFID convencional para la identificación de objetos de la manera habitual.
Cada aplicación tiene requisitos diferentes en el uso de tags - desde sus propiedades mecánicas hasta los valores medidos físicos hasta el rango de detección y la resolución. Por lo tanto, Turck desarrolla los tags del sensor HF individualmente para la aplicación específica del cliente.
Para clientes interesados, Turck puede desarrollar y producir tags para aplicaciones específicas de RFID. El tag registra y almacena valores de proceso tales como temperatura o presión en componentes en movimiento. El sensor puede ser reemplazado y también puede ser usado para medir humedad, campos magnéticos, contactos de láminas o sensores inductivos. Los tags son suministradas con energía y son leídos a través de una antena de lectura/escritura HF-RFID. Incluso el registro de datos sin contactos con la antena de lectura/escritura es posible utilizando una fuente de energía por sepadado. Dependiendo de la frecuencia y el tipo de medición, así como las variables ambientales, los ciclos de medición se pueden ejecutar y grabar durante varias horas.
Los tags de Turck son adecuadas, tanto para aplicación en las cuales los valores de medición y otros datos tienen que ser supervisados y almacenados sin contacto, así como para usarse en elementos móvules que anteriormente debían ser conectados con soluciones de anillo deslizante, lo que requería un grado alto de mantenimiento. Un ejemplo es la identificación de rodillos, incluyendo el almacentamiento de parámetros específicos del proceso. Además, también pueden utilizarse donde los datos tienen que ser recolectados sin contacto desde interiores sellados o desde lugares inaccesibles. El usuario tambien puede usar la función del RFID convencional para la identificación de objetos de la manera habitual.
Cada aplicación tiene requisitos diferentes en el uso de tags - desde sus propiedades mecánicas hasta los valores medidos físicos hasta el rango de detección y la resolución. Por lo tanto, Turck desarrolla los tags del sensor HF individualmente para la aplicación específica del cliente.
Más Información
Select Country
Turck worldwide