Aislamiento en plantas de proceso modulares

Los dispositivos de interfaz IMXK pueden instalarse en una caja de control compacta en los módulos de proceso y transmiten señales de dispositivos de campo intrínsecamente seguros

Los conceptos de plantas modulares son cada vez más utilizados por las empresas de la industria de procesos con el fin de reducir el tiempo de comercialización y mantener sus plantas ágiles.Los módulos están encajados en un marco de acero con las dimensiones externas del contenedor ISO estándar. Estos módulos se conocen como "super skids". Son fáciles de transportar y permiten a los operadores de las plantas reaccionar con flexibilidad ante las variaciones locales de la demanda. La producción en las plantas modulares tambien se pueden escalar de manera más eficaz que en otras plantas. 
 

Sin embargo, el reto para los diseñadores de plantas es encontrar la manera de instalar con seguridad todos los componentes de automatización necesarios y garantizar que se pueda acceder a ellos fácilmente, al tiempo que se trabaja con un espacio limitado. Aquí es donde las cajas de control más pequeñas son una solución ideal. Estas cajas de protección suelen ser considerablemente más planas que las de las cajas de control estándar. 

Beneficios

  • La profundidad de sólo 77 milímetros facilita la instalación en cajas de control compactas y espacios reducidos 
  • Alto nivel de seguridad en circuitos funcionalmente seguros hasta SIL2
  • Aprobaciones mundiales facilitan los escenarios dinámicos de producción mundial
  • La precisión, velocidad y estabilidad de temperatura líderes en el mercado garantizan la seguridad de la inversión

  • Los módulos de proceso con el diseño del contenedor ISO son más fáciles de transportar

  • A menudo se instalan pequeñas carcasas en los mòdulos de proceso que son más estrechos

  • Con una profundidad de sólo 77 milímetros, los IMXK también encajan en cajas de control compactas

Select Country

Turck worldwide

to top