Interface Technology
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
Control del ambiente del gabinete de control con IMX12-CCM
01/24 –El relanzamiento amplía el campo de aplicación de la protección del gabinete de control para E/S remotas y simplifica la puesta en marcha
02.11.2023
Tecnología de interfaz OSC para la configuración in situ
Los monitores de velocidad de rotación, amplificadores de medición de temperatura y amplificadores de disparo IM(X)12 de Turck ahora también se pueden parametrizar fácilmente en la aplicación mediante interruptores de codificación giratorios, incluso en la zona Ex.
05.04.2023
Plataforma de monitoreo de condiciones extendida
07/23 –El sistema operativo siineos IIoT convierte la protección del gabinete de control IM18-CCM de Turck en una solución inteligente plug & play: fácil de usar, operar y expandir.
03.11.2022
Amplificadores de conmutación aislantes flexibles de cuatro canales
El IM18-4DI de Turck ofrece una alta densidad de señal y una función de divisor configurable de forma flexible - como un IMX18-4DI también en la zona Ex
28.04.2022
Transductor rápido de galgas extensométricas para zonas peligrosas
El IMX12-SG de Turck para aplicaciones de medición de fuerza en zonas peligrosas logra tiempos de respuesta inferiores a 10 ms y puede utilizarse como repetidor o convertidor de señales
09.12.2021
Soluciones de E/S descentralizadas para la zona Ex
Las series de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L permiten la modularización sin gabinete hasta la Zona 0 ATEX
30.09.2021
Plataforma de monitoreo de condiciones basada en Linux
El centro de control compacto de carril DIN IM18-CCM50 de Turck para la recopilación, el procesamiento y el envío de datos de estado a IIoT puede configurarse para los requisitos específicos de los OEM
04.08.2020
Monitoreo de la condición de los gabinetes de control OEM
07/2020/07 - El IM18-CCM lleva las variables del entorno a través de Ethernet a los sistemas de nivel superior para la monitorización central de las condiciones en el IIoT
Tecnología de interfaz compacta para máquinas modulares
23/19Dispositivos de interfaz IMXK12 de un canal para armarios de distribución planos en máquinas modulares o móviles
21.05.2019
Dispositivos de interfaz ampliada para señales intrínsecas no seguras
11/19 –Una alta densidad de canales, inversión segura y uso en circuitos hasta SIL 2 son los beneficios sobresalientes de la nueva serie de dispositivos IM12 de Turck
07.11.2018
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 –La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
30.05.2018
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
29.03.2017
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 –El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide