Conectividad
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
02.11.2023
Acopladores inductivos a prueba de golpes
La nueva serie NIC de Turck transfiere datos y hasta 18 vatios de potencia sin contacto
02.11.2023
Los conectores Bluetooth supervisan el estado del cable y de los conectores
Los conectores M12Plus de Turck controlan la caída de tensión en el cable para evitar costosas paradas de la planta y trabajos de mantenimiento no programados.
29.09.2022
Conexión de soldadura resistente a las chispas
Los cables de las series TXO3701 y TXY3713 cumplen los requisitos más rigurosos de la industria automotriz para su uso en aplicaciones de soldadura
30.09.2021
Amplio portafolio de M12 Power
Turck amplía su gama de soluciones integradas para fuentes de alimentación descentralizadas: desde cables hasta RFID y módulos de E/S
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Conectores enchufables a presión de campo M12
14/18 –Turck ha agregado conectores M12 cableados en el campo con tecnología de conexión push-in a su cartera de conectividad
30.05.2018
Uniones pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando sus uniones pasivas en un diseño con conectores M8
11.03.2015
Hub E/S con 16 entradas y salidas universales
07/15 –El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide