Sensores
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
30.10.2024
Dynamic Inclinometers with CANopen
14/24 –Turck's MEMS/gyroscope sensors now also available with CANopen interface for mobile equipment
26.09.2024
Unidad de procesamiento para sensores remotos de flujo
El FS121 de Turck permite soluciones de monitorización flexibles mediante el uso de diferentes sondas de medición remotas y una fácil integración en sistemas descentralizados.
18.04.2024
El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D
08/24 –El sensor de radar 3D MR15-Q80 de Turck con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.
18.04.2024
Sensores inductivos IO-Link con salida analóga
07/24 –Los sensores inductivos de medición empotrables y no empotrables de Turck garantizan una alta linealidad y un fácil manejo.
11.04.2024
Sensor de campo magnético/temperatura con IO-Link
04/24 –El sensor de monitorización de estado CMMT de Turck detecta cambios de campo magnético en tres ejes y abre así nuevos campos de aplicación
12.03.2024
Inclinómetros con salida análoga
02/24 –Los sensores de inclinación de Turck con señal MEMS/giroscopio fusionada ahora también están disponibles con salida análoga convencional
07.09.2023
Encoders absolutos Profinet de alta resolución
Turck ofrece encoders absolutos Profinet versátiles para un posicionamiento preciso y una rápida transmisión de datos.
26.01.2023
Inclinómetros dinámicos con salida conmutada
Los inclinómetros de Turck con una señal combinada de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento ahora también están disponibles con una salida de conmutación
03.11.2022
Sensor de flujo con pantalla de texto plano
La pantalla alfanumérica de los sensores FS101 combina el funcionamiento y la puesta en marcha de la familia de sensores de fluidos FS+ de Turck
29.09.2022
Sistemas de medición de la longitud y la velocidad de las llantas con encoders
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a sus accesorios de encoder para diferentes escenarios de aplicación con objetos de movimiento lineal
04.08.2022
Sensores magnéticos de posición con IO-Link
La nueva serie WIM-IOL de Turck ofrece sensores de campo magnético compactos con interfaz digital para rangos de medición de 32 mm a 256 mm
05.08.2022
Sensor de control de estado con IO-Link
CMHT registra continuamente la humedad y la temperatura en las zonas de producción y almacenamiento y emite los valores a través de IO-Link o como señal de conmutación
18.11.2021
Sensores de radar inteligentes para entornos difíciles
Con una resistencia a los golpes de 100 g y una carcasa de acero inoxidable, el sensor de radar de distancia de Turck es ideal para aplicaciones robustas en exteriores
18.11.2021
Sensores de medición inductivos con IO-Link
Los nuevos sensores no enrasados de Turck establecen nuevos estándares con la máxima precisión e información adicional inteligente para la monitorización del estado
Sensores capacitivos M8/M12 con IO-Link
Los sensores compactos de Turck con carcasa metálica y un LED visible en todo el contorno simplifican el montaje, los procesos de enseñanza y la supervisión del estado
30.09.2021
Encoders con interfaz SAE J1939
Turck ha añadido a su cartera de productos codificadores monovuelta y multivuelta con eje sólido o hueco para equipos intralogísticos y móviles
11.05.2021
Sensores inductivos para detectar CFRP
Turck ha añadido a su portafolio los primeros sensores inductivos del mundo para detectar el polímero reforzado con fibra de carbono
06.05.2021
Inclinómetros con gran dinamismo
Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales MEMS y de giroscopio para aplicaciones en movimiento y permiten una medición rápida y confiable incluso cuando están sujetos a interferencias mecánicas
06.05.2021
Sensor de humedad/temperatura del aire con IO-Link
El sensor de monitoreo de condiciones de Turck simplifica el monitoreo para salas, máquinas y plantas en el sitio y en los sistemas IIoT
14.12.2020
Sensores de radar IO-Link para la medición del nivel
La nueva familia de sensores LRS510 ofrece una amplia gama de funciones de análisis para aplicaciones de niveles difíciles en tanques
14.12.2020
Sensores ultrasónicos de nivel para tanques pequeños y medianos
Turck ha perfeccionado sus sensores de presión, flujo y temperatura con sensores ultrasónicos robustos para la medición de los niveles.
14.12.2020
Sensores de temperatura con Plug & Play
Los sensores robustos TS+ de Turck con IO-Link ofrecen funciones inteligentes que facilitan la puesta en marcha y los conceptos de mantenimiento predictivo
14.12.2020
Encoders rápidos IO-Link con COM3
Los modelos de los nuevos de encoders soportan las soluciones del IIoT con datos inteligentes y alcanzan velocidades de transferencia de 230,4 Kbit/s
04.08.2020
Transmisor de presión PT1000/2000 con IO-Link
08/20 –Turck está ampliando su gama de sensores de presión PT1000/2000 con variantes de dispositivos con IO-Link y dos salidas de conmutación programables
04.08.2020
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
08/20Los sensores inductivos de Turck permiten el control de la posición y el alcance sin desgaste en aplicaciones relacionadas con la seguridad
30.06.2020
Codificador rotativo IO-Link sin contacto para zonas Ex
05/20 –El QR24-Ex sin contacto de Turck con una interfaz IO-Link aumenta la disponibilidad de la planta en aplicaciones Ex gracias a su diseño resistente al polvo y a los golpes
07.08.2020
Kit de inicio para conocer IO-Link
La caja del sistema de IO-Link, consiste en un módulo de E/S, sensores y luz indicadora, permite a los usuarios descubrir los beneficios de la comunicación estándar.
Sensor de flujo compacto con IO-Link
22/19Turck añade el robusto sensor FS+ para la monitorización del flujo y la temperatura a su cartera de fluidos
Cartera de encoders optimizada
21/19Con las series de encoders Efficiency, Industrial y Premium Line, Turck ofrece encoders para una amplia gama de aplicaciones
Sensores de medición con IO-Link
17-19Turck agrega versátiles sensores inductivos analógos a su cartera
19.03.2019
PS+ Sensores de presión con superficie táctil capacitiva
10/19 –La serie robusta PS+ de sensores de presión para operaciones intuitivas, representan un cambio generacional en la tecnología de sensores de fluidos
11.03.2019
Sensor del Factor 1 para la Industria de Alimentos y Bebidas
07/19 –La versión de lavado (wash-down) del sensor uprox Q130WD ofrece una amplia gama de usos para aplicaciones de llenado de latas.
11.03.2019
Sensores magnéticos para cilindros de ranura en C de SMC
06/19 –Turck está incorporando un diseño especial para cilindros neumáticos SMC a su gama de sensores magnéticos de la serie BIM
11.03.2019
Transmisores de presión para móviles
05/19 –Turck ofrece sensores de presión PT1100 / 2100 para uso en maquinaria minera, forestal o agrícola
07.11.2018
Sensores de posición lineal a prueba de golpes hasta 200 g
18/18 –Los sensores de posición lineal Li mejorados de Turck miden los valores de posición a una frecuencia de 5 kHz, en longitudes de medición de hasta 2 m
07.11.2018
Mayor expansión de la cartera de sensores ultrasónicos
17/18 –Turck está ampliando su cartera de sensores de ultrasonidos RU con diez nuevos tipos en diseños M8 y M12
07.11.2018
Factor 1 Sensores En Un Barril Roscado De Plástico
13/18 –Turck está ampliando su gama de sensores uprox con sensores inductivos en un diseño de barril roscado de plástico de una pieza
18.10.2018
Sensores ultrasónicos para el negocio OEM
12/18 –Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco.
19.10.2017
Sensor de posición lineal para sistema hidráulico móvil
13/17 –El nuevo sensor LTE de Turck es especialmente adecuado para medir las carreras de trabajo de cilindros hidráulicos en equipos móviles
29.03.2017
Sensores para aplicaciones de seguridad hasta SIL3/PL e
04/17 –Los detectores de proximidad de seguridad de Turck ahora pueden usarse para aplicaciones SIL3/PL e
29.03.2017
Sensor ultrasónico con salida analógica y de conmutación
06/17 –La línea "Estándar" de los sensores de ultrasonidos RU de Turck reduce la gama de variantes requeridas por el cliente
29.03.2017
Sensores ultrasónicos con IO-Link
05/17 –La nueva variante compacta RU-U con IO-Link ofrece una función de silencio para un multiplexado más sencillo y una operación síncrona a través del controlador
29.03.2017
Encoders de acero inoxidable con IO-Link
02/17 –Turck está completando su gama de codificadores de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link
27.03.2017
Encoder Miniatura para Equipo Móvil
10/1710/17 – El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil ya que se encuentra totalmente sellado.
27.10.2016
Sensor sin contacto para áreas Ex
17/16 –El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto ideal para su uso en zonas 1 y 21.
27.10.2016
Sensores capacitivos con IO-Link
22/16 –IO-Link simplifica la programación en aplicaciones difíciles e incrementa la productividad de la planta gracias al mantenimiento predictivo
27.10.2016
Amplia gama de variantes en el portafolio de sensores de proximidad
21/16 –El diseño de los sensores inductivos de Turck genera un extenso portafolio con amplias distancias de sensado y diseños de 40 a 15 mm
27.10.2016
Sensores de presión para áreas peligrosas
19/16 –Turck está agregando dispositivos 3GD y análogos con voltaje combinado a su serie se sensores de presión PS
15.03.2016
Sensores Ultrasónicos con diseño de cara de sensado en ángulo recto
10/16 –Diversas versiones de sensores rectanfgulares para monitoreo de habitaciones, sensores para amplios rangos y con cara de sensado en ángulo recto para su montaje en áreas restringidas, completan el rango de sensores ultrasónicos de Turck
15.03.2016
Sensores Ultrasónicos IO-Link para áreas peligrosas
09/16 –Los sensores ultrasónicos RUU/3GD detectan confiablemente los niveles en Zonas 2 y 22
15.03.2016
Transmisores de Presión para cualquier aplicación
06/16 –El extenso portafolio de Turck en transmisores de presión, la serie PT, cubre las demandas de aplicaciones del sector, en áreas peligrosas, aplicaciones marítimas y de agua potable.
20.10.2015
Primer encoder IO-Link sin contacto
21/15 –QR24-IOL facilita el montaje con la selección de punto cero libre
20.10.2015
Sensores Uprox 3 con capacidad IO-Link
20/15 –IO-Link hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 de Turck sea universal – incluyendo la indetificación
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 –El TSM actualiza las aplicaciones de software y los archivos de configuración de todas las soluciones de Turck
11.03.2015
Tercera generación de sensores Factor 1
09/15 – La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.11.03.2015
Sensores Robustos Miniatura
04/15 –Turck ofrece sensores inductivos miniatura con un estado de LED permanentemente visible en la cara activa
21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel typeNo se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide