El sensor de monitoreo de condiciones automatiza el control del clima

Control de la temperatura y la humedad en los establos móviles para pollos

Además de sus áreas de descanso, los pollos criados en libertad suelen tener acceso a establos móviles, donde se les proporciona agua y alimento. Las temperaturas en estos establos pueden ser muy altas. La alta humedad puede favorecer la formación de mohos y hongos. Por lo tanto, tanto los valores de temperatura como de humedad deben estar siempre en un equilibrio ideal, entre otras cosas para garantizar el bienestar de los animales a largo plazo. Existen soluciones descentralizadas con el sensor combinado de temperatura y humedad CMTH de Turck para el control automático de las aletas de ventilación y el aire acondicionado opcional. El sensor detecta ambos valores e informa cuando los valores superan la ventana de consigna definida por el usuario. 

Beneficios

  • Integración rentable de dos variables de medición en un solo sensor 
  • Fácil reequipamiento gracias a las soluciones IP67 
  • Visualización y control de datos también posible a través de terminales móviles 
  • Solución completa de un solo proveedor 

  • Un monitoreo de condiciones que incluyen la conexión a la nube para el control climático de los pollos  

  • El sensor de control de estado CMTH mide la temperatura y la humedad 

  • El controlador TX700 Edge conecta el sistema a través de LTE con la nube de Turck u otros servicios

Controla la temperatura de tus establos desde tu smartphone
Para controlar tanto la temperatura como la humedad, hay disponibles aletas de ventilación, ventiladores o incluso acondicionadores de aire activos. Turck ofrece sistemas completos para el control de la climatización de los establos de pollos, que comprenden sensores, líneas de conexión, tecnología de transmisión inalámbrica, sistemas de E/S, así como controladores y paneles de operador HMI que incluyen la integración en la nube. Los paneles de control en la nube de Turck muestran claramente los datos de estado de varios establos de pollos. También es posible controlar los sistemas desde dispositivos móviles o PCs a través de la nube. Los cuadros de mando pueden configurarse según el diseño del fabricante  

Fuentes de alimentación IP67 para la automatización de establos sin gabinete de conmutación
Otros componentes, como los accionamientos o los sistemas de aire acondicionado, también pueden controlarse a través de Ethernet o de interfaces alternativas. La solución se complementa con fuentes de alimentación IP67 para su instalación directa en el exterior o en entornos húmedos. De este modo, se pueden implementar incluso soluciones autónomas con alimentación fotovoltaica. 

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top