Conexión de señal Ethernet para ahorrar espacio en la sala de I&C

excom-Ethernet permite la optimización de procesos basados en datos para la adaptación

Cuando los componentes a nivel de control o de E/S se suspenden en las plantas de proceso, a menudo es necesario realizar un reequipamiento básico de la instrumentación en la sala de instrumentación y control. Otras razones de las adaptaciones pueden ser la falta de funciones o los signos relacionados con la edad de los fallos en la instrumentación heredada. Pero el espacio en la sala de control e instrumentación es limitado, ya que los componentes se han ido añadiendo continuamente a lo largo de los años. Como resultado, los nuevos sistemas necesitan ocupar menos espacio que los existentes, y deben ofrecer una mayor funcionalidad. Si hay que sustituir el nivel de E/S y/o el aislamiento de la explosión de una planta, es aconsejable utilizar un sistema de E/S con aislamiento integrado de la explosión, como el excom. En comparación con las soluciones convencionales con aislamiento de explosión y nivel de E/S separados, los sistemas como el excom ahorran mucho espacio. Además, la excomunión es superior a los sistemas comparables en cuanto a la densidad de los componentes. Se pueden procesar hasta 960 señales en un gabinete de control estándar que está totalmente equipado con cinco sistemas de excomunión. 

 

Beneficios

  • Rápida puesta en marcha gracias a los gabinetes de control precableados y a la FAT externa
  • Gran ahorro de espacio en comparación con las soluciones convencionales con aislamiento de explosión por separado
  • La optimización del proceso digital es posible gracias al acceso paralelo a los datos a través de Ethernet
  • Uso flexible del personal técnico a mediante una lógica de funcionamiento estandarizado en un sistema
     

  • Normalmente hay poco espacio en las salas de I & C para las plantas existentes

  • Sin igual: Cinco racks de excomunión en un armario de control estándar conectan hasta 960 señales

  • La instalación de los gabinetes de control pre-ensamblados es particularmente rápida con la excomunión

"IIoT-ready" con excom Ethernet

Cuando las plantas se modernizan, se debe utilizar un sistema de E/S basado en Ethernet. La puerta de enlace Ethernet de excom ofrece la posibilidad de un acceso paralelo a los datos a nivel de campo y el análisis de estos datos con fines de supervisión, diagnóstico u optimización en sistemas externos. El sistema también garantiza que el acceso a estos datos es de sólo lectura. Esto significa que el sistema de control y los propios procesos permanecen protegidos contra el acceso no autorizado. Dado que las soluciones alternativas de Ethernet todavía no están listas para su uso, esto hace posible la apertura de plantas para el desarrollo de la inteligencia artificial y las ganancias de eficiencia asociadas.

Instalación rápida gracias a la FAT externa

Para los proyectos de modernización, es crucial que la instalación en la planta pueda llevarse a cabo lo más rápidamente posible. En este caso, la ventaja de la Excom es que la prueba de aceptación de fábrica (FAT) necesaria puede llevarse a cabo en Turck. En caso necesario, Turck también cablea previamente paneles especiales o conectores de sistemas, de modo que el tiempo disponible puede utilizarse para la prueba de aceptación del emplazamiento durante la puesta en marcha en la sala de I&C.

Un sistema, una lógica

Como un sistema completo, excom incluye componentes para montar en las zonas 1 y 2 o en áreas seguras. Pero todos los elementos forman un sistema que comparte la misma configuración y lógica de funcionamiento, así como el mismo archivo GSDML o EDS y un DTM. Esto significa que los empleados deben aprender a utilizar una lógica y una interfaz de usuario para operar el sistema. Esto permite el uso flexible del personal técnico en muchas áreas de la planta.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top