Seguridad
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
24.10.2024
Safety Multiprotocol Modules with Safe Link
16/24 –Turck's safety network platform offers cost-efficient and flexible safety solutions for small to medium-sized plants – right through to ATEX Zone 2/22
04.08.2020
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
08/20Los sensores inductivos de Turck permiten el control de la posición y el alcance sin desgaste en aplicaciones relacionadas con la seguridad
30.06.2020
Módulos de E/S de seguridad Ethernet en IP67
06/20Los módulos de bloques de seguridad completos TBIP y TBPN de Turck controlan las aplicaciones de seguridad directamente desde el campo y, por tanto, simplifican la maquinaria modular
07.11.2018
Caja de seguridad con protección IP65
16/18 –La caja de seguridad TBSB de Turck desconecta las corrientes de carga de hasta 9 A de forma segura y directa en el campo
29.03.2017
Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety
07/17 –El módulo híbrido TBIP completa la gama de productos de soluciones de seguridad.
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide