Automatización descentralizada en zonas Ex

La homologación Ex de las series de E/S TBEN-S y TBEN-L con grado de protección IP67 nos permite implantar soluciones más descentralizadas en todo, incluso en entornos Ex

Las ventajas de la automatización descentralizada convencen a cada vez más usuarios en la construcción de máquinas e instalaciones. Las soluciones descentralizadas ofrecen ventajas en términos de flexibilidad y tiempo de comercialización, especialmente en el diseño y la ingeniería de conceptos de máquinas modulares, gracias a las pruebas de aceptación en fábrica en modo autónomo. Ahora también se pueden aprovechar las ventajas en las áreas Ex.


Conexión de señales de seguridad intrínseca en la zona 2 sin gabinete

Turck ofrece un sistema integrado IP67 para las señales de seguridad intrínseca de las áreas Ex, y los usuarios que necesitan conectar un número menor de señales utilizan los transductores aislantes IP67 y los amplificadores de conmutación aislantes de la serie de productos IMC.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo, ya que puede utilizarse directamente sobre el terreno sin carcasa de protección
  • Alto nivel de seguridad gracias al montaje en la zona 2 en las inmediaciones de máquinas o instalaciones
  • Cableado sencillo y a prueba de fallos mediante conexión M12
  • La única solución integrada IP67 para zonas Ex del mercado

  • Conexión descentralizada de las señales de los sensores dobles de la Zona 0/1

  • Los sistemas pueden ser automatizados de forma descentralizada sin necesidad de un gabinete de control

  • Zonas Ex sin gabinete de control: Infraestructura de automatización descentralizada hasta la zona 0/1

La conexión puede realizarse directamente a una estación de E/S TBEN a través de cables preparados con conectores M12. Esto garantiza una conexión sencilla y segura, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Las señales intrínsecamente seguras suelen transmitirse desde la Zona Ex 0 o 1. Los módulos IMC pueden montarse directamente en la Zona 2 para permitir la instalación a nivel de máquina o planta. Esto reduce la distancia al equipo Ex y, por tanto, la influencia negativa del cableado en el cálculo del circuito Ex.

Ecosistema IIoT completo para la Zona 2

Como casi todo el ecosistema IIoT se ofrece en los diseños TBEN-L y TBEN-S, los usuarios también pueden implementar soluciones de seguridad, RFID, IO-Link o de control (incluso con conexión a la nube) directamente en la Zona 2 sin necesidad de un armario de control. Para utilizar las soluciones de E/S en la Zona 2, los usuarios deben montar también carcasas de protección TBSG-L, TBSG-S o IMC-SG. Éstas protegen contra los impactos y las chispas causadas por el desprendimiento involuntario de los cables. Las aplicaciones aprobadas por FM también pueden funcionar sin las carcasas.

Control descentralizado de las aplicaciones Ex  

Con el software lógico ARGEE de los módulos TBEN, las aplicaciones pueden controlarse de forma independiente directamente en la Zona 2. Esto es especialmente útil para las aplicaciones de reequipamiento, ya que no es necesario ajustar los sistemas de control existentes. La monitorización del estado y el análisis de datos a través de sistemas en la nube también son posibles ahora desde la Zona 2 sin necesidad de un armario de control.

E/S remotas excom para plantas de alta disponibilidad

El sistema de E/S de alta disponibilidad excom es muy adecuado para aplicaciones con un gran número de señales de entrada y salida, por ejemplo en grandes plantas químicas o petroquímicas. La estación de E/S remota se instala a nivel de planta en una caja de protección segura in situ con clase de protección IP67.

Select Country

Turck worldwide

to top