Control de acceso a zonas protegidas

El sistema RFID autónomo protege de forma fiable contra el acceso no autorizado a zonas seguras

En muchos entornos de producción y logística, hay zonas o armarios protegidos que requieren seguridad para evitar el acceso no autorizado. Para niveles de seguridad bajos y medios, se suelen utilizar cerraduras de cilindro. Pero el inconveniente de este enfoque es que puede ser necesaria una llave distinta para cada cerradura.

Control de puertas rentable

Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link con protección por contraseña y modo de E/S único (SIO) ofrecen una alternativa rentable. En primer lugar, hay que escribir una contraseña en el chip SLIX2 de un lector RFID convencional; esta misma contraseña se almacena también en el lector IO-Link

Beneficios

  • Solución rentable, ya que no es necesario un controlador o una interfaz
  • Mayor nivel de seguridad para las zonas sensibles 
  • Fácil reequipamiento, ya que sólo se necesita una fuente de alimentación
  • Instalación rápida gracias al IP67 sin caja de control

  • Si la contraseña de la etiqueta coincide con la almacenada en el lector, el bloqueo se libera

  • La etiqueta sólo se puede leer si la contraseña es correcta

  • Mayor nivel de seguridad gracias al control de acceso RFID

Para ello, el lector IO-Link debe funcionar en modo SIO. Se conmuta a un máximo de 200 mA si la contraseña del chip coincide con la que está almacenada en el lector. Tampoco es posible duplicar simplemente la etiqueta sin conocer la contraseña.

Solución autónoma sin PLC ni interfaz

La aplicación es fácil de reequipar, ya que el dispositivo de lectura/escritura no requiere una interfaz, un maestro IO-Link o incluso un PLC. El lector sólo necesita una fuente de alimentación para liberar un relevador o un dispositivo de bloqueo de puertas a través de su salida de conmutación. Los tres lectores IO-Link TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 y TN-Q40-IOL2 pueden utilizarse para el control de accesos. 

Select Country

Turck worldwide

to top