Los cabezales de lectura/escritura ofrecen, en combinación con la etiqueta RFID, varias variantes posibles para diferentes aplicaciones
Cabezales y tags de lectura/escritura RFID en formato pequeño
La solución RFID HF compacta de Turck en una carcasa M12 permite identificar fácilmente objetos pequeños
Ahora Turck presenta cuatro cabezales de lectura/escritura en una carcasa M12 y una etiqueta metálica en formato compacto de 4 x 3 milímetros. La combinación de etiqueta en miniatura y cabezal de lectura/escritura permite la identificación de objetos metálicos muy pequeños en espacios muy reducidos. De este modo, se pueden realizar aplicaciones de protección contra la piratería para piezas de recambio y consumibles. Las aplicaciones típicas de esta solución se encuentran en la construcción de maquinaria, máquinas de procesamiento de madera o herramientas de mecanizado CNC, así como en la tecnología de envasado y la fabricación de productos electrónicos.
Beneficios
- Protección de la inversión mediante la protección contra la piratería
- Identificación digital y almacenamiento del historial y la configuración también para objetos en miniatura
- Chip SLIX2 ampliamente utilizado, apto para su uso más allá de los límites de la planta
- Instalación rápida, ya que una etiqueta en metal no requiere medidas de protección adicionales
- Especialmente económico para la instalación en modo bus HF
Identificación segura de componentes con seguridad integrada
Con 316 bytes de memoria disponible y protección por contraseña, la minietiqueta con el chip SLIX de NXP puede utilizarse como placa de identificación digital para la identificación exclusiva de componentes. Esto permite almacenar datos del fabricante, especificaciones técnicas o el historial de servicio para implementar una protección eficaz contra la piratería en máquinas u otras aplicaciones. La función de contraseña de la etiqueta ofrece protección contra la lectura y escritura no autorizada de información. También se pueden implementar modelos de cobro alternativos registrando los tiempos de funcionamiento de las máquinas y los tiempos de servicio de los componentes.
Opciones de instalación flexibles y rentabilidad gracias al modo bus HF
Los cabezales de lectura/escritura están disponibles para instalación empotrada y no empotrada. También se ofrece una variante compatible con el modo de bus HF para ambas opciones. El modo de bus HF permite la instalación rentable de hasta 32 cabezales de lectura/escritura en una topología de línea, lo que reduce sustancialmente el esfuerzo de instalación necesario.
INDUSTRIAS
- Máquinas para trabajar la madera
- Máquinas CNC
- Fabricación de herramientas
- Máquinas de embalaje
- Fabricación de componentes electrónicos
FUNCIONES CLAVE
- Tipo de protección IP67
- Carcasa M12
- Protección por contraseña
- Etiqueta en miniatura de 3 x 4 mm
- Puede utilizarse directamente sobre metal
Walk & Talk: M12 Read/Write Heads and Tags
Get an overview of features and benefits from our product expert in this Walk & Talk
Expert Talk: M12 Read/Write Heads and Tags
Technical Trainer Jörg Tauert and Thorsten Enthöfer, Product Manager RFID HF Systems, talk about the functions and possible applications of the four read/write heads in an M12 housing and the compact in-metal tag
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide