El TS+ funciona a través de un teclado táctil interactivo que muestra los valores en una pantalla de 14".

Sensores de temperatura libres de configuración

Los robustos sensores TS+ de Turck con IO-Link ofrecen funciones inteligentes para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento predictivo

Turck está expandiendo su innovadora serie de sensores de flujo compatibles con IO-Link para la medición flexible y confiable de la temperatura del proceso. Están disponibles tanto dispositivos compactos con una probeta de temperatura integrada (TS700) como unidades de procesamiento y visualización (TS720) para conectar termómetros de resistencia.

El robusto diseño del sensor con protección IP69K aumenta la disponibilidad del equipo

Como miembro de la serie de sensores de flujo que ganó el premio iF Design Award, los sensores TS+ también satisfacen la creciente demanda de una puesta en marcha sencilla y una alta disponibilidad de la máquina. A ello contribuye la robusta carcasa de acero inoxidable con funcionamiento táctil en lugar de elementos de mando mecánicos, que son idóneos para su uso en entornos industriales difíciles gracias a la protección IP67 e IP69K. Además de los valores de proceso, la interfaz IO-Link proporciona al usuario un gran volumen de datos del monitoreo de condiciones para aplicaciones inteligentes de IIoT.

Beneficios

  • Simplifica la puesta en marcha: Múltiples conexiones de proceso, potentes funciones de autodetección y mapeo de datos de IO-Link
  • Alta disponibilidad del sistema: Robusto diseño de los sensores y datos de monitoreo del estado a través de IO-Link
  • Funcionamiento intuitivo: Interfaz con paneles táctiles capacitivos y con una pantalla bicolor de 14"
  • Inmensa libertad: Diferentes rangos de medición y diseños, se pueden conectar casi todas las probetas industriales típicas

Autodetección para una rápida puesta en marcha

Para simplificar la puesta en marcha, los dispositivos TS+ también cuentan con la detección automática del modo de salida (PNP/NPN o corriente/voltaje), como la que ya ofrecen los sensores de presión y flujo PS+ y FS+. Las unidades de procesamiento de la serie TS720 también detectan el tipo de probeta de temperatura (TC o Pt), eliminando así una fuente frecuente de errores. Si el TS+ tiene que integrarse en instalaciones existentes o sustituir sensores existentes, la selección de diferentes perfiles de datos de proceso IO-Link permite adaptar el dispositivo rápidamente sin necesidad de realizar complicadas modificaciones en el controlador.

Dos tipos de sensores con amplios rangos de medición

Los sensores TS+ se utilizan normalmente en aplicaciones de construcción de maquinaria, así como en la industria de procesos. Los dispositivos compactos TS700 funcionan en un rango de medición de -50 a +150 °C. Dependiendo de la probeta de temperatura conectada, las unidades de procesamiento y visualización del tipo TS720 pueden incluso cubrir rangos de temperatura entre -200 y 1800 °C.


INDUSTRIAS

  • Construcción de maquinaria - por ejemplo, medición de la temperatura en componentes hidráulicos
  • Industria de procesos - por ejemplo, medición de la temperatura en cabezales dispensadores

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • IO-Link 1.1
  • Detección automática: salida de conmutación, salida análoga y tipo de sensor de temperatura
  • Asignación de datos del proceso IO-Link
  • Estructura del menú flexible: Turck o VDMA
  • Protección IP67 e IP69K
  • Teclado táctil interactivo

CONTENIDO RELACIONADO

DATOS DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide