Detección e identificación de animales y objetos en la cosechadora

El escáner de radar MR15-Q80 proporciona datos geoespaciales para evitar choques y detectar objetos en 3D en un solo dispositivo

En la agricultura, la industria pesada o en las obras de construcción, los equipos móviles requieren sistemas que eviten colisiones con otros vehículos, edificios, animales u objetos. Los escáners de radar como el MR15-Q80 de Turck proporcionan los mejores datos para ello. A diferencia de la tecnología LIDAR, los radaresson menos sensibles a factores de interferencia como vibraciones, golpes o  reflejos de polvo, niebla y luz. Son mecánicamente más robustos porque no necesitan espejos.

Tus Beneficios

  • Mapeo espacial 3D realista mediante valores de distancia y velocidad en tres ejes 
  • Menos errores y paros, ya que el radar también funciona con polvo, lluvia y reflejos de luz
  • Puesta en marcha fácil gracias a la visualización en tiempo real de los datos 3D
  • Rentabilidad, puesto que un escáner de radar 3D puede sustituir a varios sensores.

  • La presencia de objetos en el campo pueden causar daños a las trillas de la cosechadora

  • Gracias a su ángulo de apertura de hasta 120 grados, detecta la zona situada delante de la desgranadora

  • El sensor también controla la altura de los movimientos en calles con árboles y debajo de los puentes.

Detección de animales y objetos en el campo

Como dispositivo IP67/IP69K, nuestro escáner de radar se puede montar incluso en el exterior de la cosechadora, e incluso directamente en la desgranadora. En el ejemplo de aplicación, el sensor está montado en la desgranadora y dirige su ángulo de detección al campo que tiene delante. Con un alcance de 15 metros y un ángulo de apertura de 120 grados en el eje horizontal, el sensor detecta animales, piedras grandes u objetos que se encuentren en el campo. Los metales y también los cuerpos reflejan los haces de radar con mayor intensidad que el trigo. El sensor reconoce esta diferencia y emite un aviso. Ambos ángulos de apertura pueden estrecharse ajustando los parámetros; también son posibles ángulos asimétricos. Se pueden ajustar hasta seis radios de aviso o tres campos de señalización y asignarlos a las dos salidas de conmutación.

Control de altura

Como el escáner de radar 3D de Turck también detecta ángulos horizontales de +-50 grados, puede vigilar la zona situada por encima de la cabina del conductor, por ejemplo para garantizar una conducción segura por debajo de ramas, puentes o túneles. En otros escenarios de instalación, los datos del sensor también pueden utilizarse para vigilar los puntos ciegos.

Puesta en marcha fácil gracias al TAS

Los usuarios pueden configurar hasta seis radios de advertencia y tres espacios de señalización específica del cliente para el MR15-Q80 mediante el software Tas de puesta en servicio e IIoT. Si hay que ignorar objetos extraños, los filtros de objetos adecuados se configuran en TAS. Las visualizaciones de los datos de radar en tiempo real también son muy útiles durante la puesta en servicio. Las aplicaciones en el campo de los equipos móviles suelen utilizar el escáner de radar con la interfaz J1939.

Select Country

Turck worldwide

to top