Monitoreo de los Circuitos de Refrigeración y Lubricación en Máquinas CNC

El FS121 de Turck ofrece un monitoreo flexible y rentable para máquinas CNC, incluso en áreas de difícil acceso.

Los refrigerantes y lubricantes utilizados en las máquinas CNC previenen el sobrecalentamiento de las herramientas de corte y las piezas de trabajo, eliminan las virutas de mecanizado y proporcionan lubricación para lograr un acabado superficial suave en la pieza de trabajo.

Prevención de daños en herramientas y piezas de trabajo  
La falla en el suministro de refrigerante y lubricante puede causar daños considerablemente en las piezas de trabajo o en las herramientas de corte. Al utilizar un sensor de flujo, esto se puede prevenir asegurando un suministro continuo de refrigerante y lubricante, y deteniendo automáticamente el proceso de mecanizado en caso de interrupciones. Sin embargo, el lugar de montaje ideal para el sensor de flujo en la máquina CNC cerrada es de difícil acceso.

Beneficios

  • Alta flexibilidad: soporta diferentes sondas de medición y medios (líquidos y gases).
  • Instalación que ahorra espacio: instalación sin gabinete gracias a la clase de protección IP67, diseño compacto.
  • Fácil manejo: pantalla de texto alfanumérico y función Quick Teach.
  • Reducción de costos: una unidad de procesamiento IO-Link para muchos sensores remotos.

  • CNC machining process with coolant spray nozzles cooling the cutting tool and workpiece

  • Remote sensor monitoring the flow of coolant and lubricant in a piping system

  • FS121 units connected to sensors enable monitoring and adjustment of coolant flow via clear text displays

Ayuda proporcionada por una solución que no solo permite instalar el sensor, sino también realizar configuraciones iniciales y ajustes durante la operación, a pesar de las condiciones de instalación restringidas: el FS121-2UPN8-H1141 de Turck, una unidad de procesamiento para sensores de flujo remotos, permite un monitoreo integral y flexible del suministro de refrigerante y lubricante incluso en las condiciones de instalación más difíciles. Permite un monitoreo flexible utilizando diversas sondas remotas y se puede integrar fácilmente en sistemas descentralizados.

Configuración y operación simples  
Gracias a la opción de montaje remoto, el FS121 se puede instalar en posiciones óptimas dentro de la máquina CNC cerrada sin ninguna pérdida de funcionalidad. Esto garantiza que el monitoreo del flujo funcione de manera efectiva incluso en el entorno confinado del sistema. Equipado con una pantalla alfanumérica de 12 segmentos, la unidad de procesamiento permite una navegación intuitiva a través de los menús, facilitando la configuración inicial y los ajustes durante la operación.

Flexibilidad y adaptabilidad  
El FS121 se puede utilizar con varios sensores de flujo que han sido desarrollados especialmente para su uso con aceites y emulsiones. También se utilizan sensores de flujo fabricados con materiales especiales para cumplir con requisitos específicos en las máquinas CNC.

Integración perfecta en el sistema de automatización  
Gracias al perfil de sensor inteligente IO-Link y a la protección IP67, la solución de sensor se puede integrar sin problemas en el entorno de automatización existente. Esto permite la provisión y gestión eficientes de los datos de proceso y diagnóstico, lo que mejora la fiabilidad y la transparencia del proceso de producción.

El FS121 ofrece una solución robusta y flexible para el monitoreo continuo de la máquina CNC, lo que aumenta significativamente la seguridad y eficiencia del proceso de producción.

Select Country

Turck worldwide

to top