Los conmutadores TNIC compactos garantizan una utilización óptima del espacio en el armario de control.

Interruptores Compactos para el Gabinete de Control

Turck lanza una serie de interruptores TNIC robustos y rentables con un alojamiento metálico compacto y un amplio rango de voltaje y temperatura.

Turck está ampliando su serie TNIC con interruptores no gestionados con las dimensiones de carcasa más pequeñas posibles y una robusta carcasa de metal completo. Estas características permiten una utilización óptima del espacio en el armario de control para la creación de soluciones de red eficientes y rentables.

Beneficios

  • Uso eficiente del valioso espacio en el gabinete
  • Soluciones de red rentables
  • Opciones de suministro de energía flexibles

Interruptores no gestionados robustos con protección IP30

Un amplio rango de voltaje de 6 a 36 VDC permite una fuente de alimentación flexible. Su amplio rango de temperatura de operación, entre -40 y +70 °C, garantiza un funcionamiento fiable incluso en armarios de conmutación en ubicaciones expuestas. Los robustos interruptores no gestionados de la serie TNIC con protección IP30 están disponibles con 5, 8 o 16 puertos para Fast Ethernet y 5 y 8 puertos para Gigabit Ethernet. La nueva serie TNIC reemplaza a la anterior serie SE20.


FUNCIONES CLAVE

  • Amplio rango de voltaje (6 a 36 VDC)
  • Amplio rango de temperatura (-40 a +70 °C)
  • Opciones de conexión versátiles (Fast Ethernet y Gigabit Ethernet)

CONTENIDO RELACIONADO


No se encontraron resultados.

DATOS DEL PRODUCTO


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top