Cables TXO y TXY: Ignífugos, aptos para el uso de cadenas de arrastre y muy resistentes a las chispas de soldadura
Conexión de soldadura resistente a las chispas
Los cables de las series TXO3701 y TXY3713 cumplen los requisitos más rigurosos de la industria automotriz para su uso en aplicaciones de soldadura
Turck ha aumentado la resistencia a la soldadura de sus series de conectores TXO y TXY. De este modo, los cables también cumplen los últimos requisitos del Grupo Volkswagen (VASS) para su uso en aplicaciones de soldadura. En particular, se ha aumentado el grosor de la cubierta del cable para conseguir una resistencia aún mayor a las chispas de soldadura. Los cables también son adecuados para el uso de cadenas de arrastre y son altamente resistentes a las llamas. Cumplen los requisitos de la norma norteamericana UL FT2 y de las normas IEC 60332-1 e IEC 60332-2-2.
Turck ofrece los cables PUR en variantes de 4 o 5 polos con conectores rectos o acodados, tanto con como sin LED. El usuario puede elegir entre longitudes de cable estándar para la conexión o cables de extensión con conectores M12. Los cables están disponibles de forma estándar en naranja o amarillo. También se pueden realizar longitudes especiales, colores de cubierta personalizados o cables con conectores M8 bajo petición.
Más Información
Select Country
Turck worldwide