Tecnologias y Productos

Bloque E/S multiprotocolo ultra compacto TBEN-S

Turck presenta el primer módulo E/S digitales tipo bloque, ultra compacto de la serie de TBEN-S (pequeño). Los módulos con protección IP67 miden solo 32 mm de ancho y 144 mm de largo, lo que permiten el ensamblado directamente en la máquina. Con su rango de temperatura extendido de -40°C a +70°C, los dispositivos con altamente versátiles para las aplicaciones. A pesar del compacto diseño, todos los módilos TBEN-S pueden ser operados sin gateways adicionales en cada uno de los sistemas de Ethernet, Profinet, Modbus TCP o EtherNet/IP. Gracias a la tecnología multiprotocolo en esta serie, el dispositivo reconoce el multiprotocolo usado de manera automática al escuchar la comunicación durante la fase de arranque. Un sensor integrado permite el uso de los dispositivos en la topología de línea.

 

Atrás

Select Country

Turck worldwide

to top