Fuente de alimentación inteligente IP67 para máquinas modulares
Las fuentes de alimentación de la serie PSU67 permiten una instalación más sencilla y flexible en plantas distribuidas y modulares, directamente sobre el terreno
Las máquinas y las instalaciones se diseñan cada vez más como sistemas modulares para responder rápidamente a las cambiantes exigencias del mercado. Esto requiere el uso de componentes de sistema descentralizados - incluyendo la fuente de alimentación sin armario. Las fuentes de alimentación descentralizadas de Turck de la serie PSU67 pueden instalarse exactamente donde se necesitan sin necesidad de una carcasa de protección, directamente en el campo. De esta manera, los constructores de sistemas tienen la flexibilidad de diseñar aplicaciones para satisfacer requisitos específicos.
Beneficios
- Instalación flexible directamente en el campo gracias a la protección IP67
- Rentabilidad gracias a la reducción del cableado
- Diagnóstico y configuración inteligentes con y sin IO-Link
- Alta disponibilidad y cableado simplificado gracias al fusible electrónico integrado (eFuse)
Comunicación mediante IO-Link
La tecnología IO-Link, estándar en todo el mundo, proporciona comunicación desde el controlador hasta el nivel de campo, donde también se encuentra la fuente de alimentación descentralizada. Las fuentes de alimentación proporcionan datos y parámetros importantes, como mensajes de error, tensión, temperatura, estado de los fusibles y horas de funcionamiento, a través de la interfaz IO-Link.
También es posible el acceso remoto a través de IO-Link. Se utiliza para encender y apagar las fuentes de alimentación, ajustar la tensión y restablecer los canales activados. Estos datos pueden enviarse desde un maestro IO-Link al controlador o a una nube. De este modo, las fuentes de alimentación pueden utilizarse para ampliar los sistemas de control de estado existentes.
Máxima flexibilidad gracias a la instalación sobre el terreno
El uso de las fuentes de alimentación PSU67 es un paso decisivo hacia la creación de la descentralización de extremo a extremo. Dependiendo de la aplicación, se puede eliminar por completo la necesidad de armarios de control y cajas de distribución. Con la protección IP67, las fuentes de alimentación pueden instalarse directamente en la máquina sin necesidad de medidas de protección adicionales. Como alternativa a la salida de relevador (DC-OK), que también se proporciona, la monitorización de estado a través de IO-Link ofrece soporte adicional para la implementación de diseños modulares. La interfaz LED y los botones del dispositivo garantizan una parametrización directa y fácil de usar, y permiten un uso universal en una amplia gama de aplicaciones diferentes. Las salidas integradas protegidas con un eFuse reducen el esfuerzo de cableado y permiten utilizar secciones de cable más pequeñas. Esto proporciona al usuario más ventajas en términos de flexibilidad y costos, especialmente en aplicaciones extensas.
Solución universal para diferentes aplicaciones
Las fuentes de alimentación PSU67 de Turck ofrecen opciones de conexión M12 con código S, 7/8" o HAN Q en el lado primario. En el lado secundario se ofrecen opciones de conexión M12 con código L, 7/8" o HAN Q. El rendimiento es siempre superior al 95%, independientemente de que se utilice una alimentación monofásica o trifásica, de 200, 360 o 600 W. La tensión de salida puede configurarse directamente en el dispositivo o de forma remota a través de IO-Link y puede optimizarse con 24 a 28 VDC en rutas de transmisión largas. Los fusibles configurables permiten adaptar la potencia de salida con precisión a los requisitos de aplicaciones específicas.
Más información
Select Country
Turck worldwide