![](/static/img/Turck1023_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1023_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Los módulos de alimentación PSM24-3G.1 y PSM24-N.1 hacen que excom se adapte a la IIoT
Fuente de alimentación IIoT para sistema de E/S excom
Los nuevos módulos de alimentación permiten el mantenimiento predictivo, así como la supervisión y optimización para aplicaciones de alta disponibilidad, incluso en la zona ATEX 2.
Turck ha actualizado los módulos de alimentación de su sistema de alta disponibilidad excom con dos variantes para datos IIoT. El PSM24-3G.1 suministra energía a los sistemas excom de la zona 2/22, mientras que el PSM24-N.1 suministra energía a los sistemas excom de la zona segura (sistema N). Se mantiene la compatibilidad con los módulos de alimentación anteriores. Las redundancias de fuentes de alimentación pueden realizarse a partir de una combinación de módulos antiguos y nuevos. Los datos IIoT adicionales de los nuevos módulos también se transfieren a través de los módulos de pasarela Ethernet.
Los nuevos módulos de suministro de energía de Turck garantizan la capacidad operativa a largo plazo del sistema de E/S. La compatibilidad con los módulos de alimentación y los sistemas excom anteriores permite actualizar las instalaciones excom existentes con funciones IIoT. Los sistemas emiten datos de diagnóstico de acuerdo con NAMUR NE107 a través de la pasarela Ethernet. También se puede acceder a los datos del proceso a través de un acceso de lectura paralelo sin afectar a la integridad de la comunicación del proceso. Estos datos pueden utilizarse para sistemas de mantenimiento predictivo o medidas de supervisión y optimización (M+O).
excom es el sistema de E/S más compacto de los sistemas redundantes para aplicaciones de alta disponibilidad y zonas Ex. Otra característica que distingue a excom de otros sistemas comparables es la homologación de sistema cerrado. De este modo, pueden añadirse componentes individuales a los sistemas excom, sin necesidad de homologación adicional. Estas características han permitido que el sistema se utilice en todo el mundo en múltiples aplicaciones de la industria petrolera, química y del gas, así como en la industria farmacéutica.
Más Información
Select Country
Turck worldwide