Identificación de herramienta con protección por contraseña: R10 Y R12 etiquetas metálicas y antena de lectura TB-Q08 de Turck
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 – El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
Turck presenta el TB-Q08, actualmente la antena más pequeño de lectura/escritura RFID compatible con ISO15693 en el mercado con protección IP67. A pesar de sus dimensiones compactas de 32 x 20 x 8 mm, tanto la antena como la electrónica están integradas en una carcasa. Dos LEDs visibles desde todas las direcciones indican una fuente de alimentación en funcionamiento así como operaciones de lectura/escritura activas para el usuario.
Gracias a su compacto diseño rectangular y su cable de conexión de 15 cm de longitud con un conector M12, el TB-Q08 es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas, como en pequeñas líneas de montaje y transporte. La identificación de moldes, tales como herramientas de moldeo por inyección, es un uso ideal para la neuva antena de lectura/escritura.
Combinado con las nuevas etiquetas R10 y R12 de Turck en particular, el TB-Q08 puede desempeñar plenamente sus fortalezas en la identificación de objetos metálicos. Las nuevas etiquetas de 10 y 12 mm de diámetro se pueden montar directamente en metal y están equipadas con un chip el cual admite funciones de contraseña. En conjunto con el sistema RFID de BL ident de Turck, el usuario puede implementar protección de marca simple, protección de acceso y gestión de derechos de acceso, etc.
Turck presenta el TB-Q08, actualmente la antena más pequeño de lectura/escritura RFID compatible con ISO15693 en el mercado con protección IP67. A pesar de sus dimensiones compactas de 32 x 20 x 8 mm, tanto la antena como la electrónica están integradas en una carcasa. Dos LEDs visibles desde todas las direcciones indican una fuente de alimentación en funcionamiento así como operaciones de lectura/escritura activas para el usuario.
Gracias a su compacto diseño rectangular y su cable de conexión de 15 cm de longitud con un conector M12, el TB-Q08 es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas, como en pequeñas líneas de montaje y transporte. La identificación de moldes, tales como herramientas de moldeo por inyección, es un uso ideal para la neuva antena de lectura/escritura.
Combinado con las nuevas etiquetas R10 y R12 de Turck en particular, el TB-Q08 puede desempeñar plenamente sus fortalezas en la identificación de objetos metálicos. Las nuevas etiquetas de 10 y 12 mm de diámetro se pueden montar directamente en metal y están equipadas con un chip el cual admite funciones de contraseña. En conjunto con el sistema RFID de BL ident de Turck, el usuario puede implementar protección de marca simple, protección de acceso y gestión de derechos de acceso, etc.
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide

