![](/static/img/Turck1416_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1416_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 – El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
En Hannover Messe, Turck espuso el TBEN-L-DCC – un módulo RFID inteligente con funciones integradas de procesamiento de datos. El Centro de Dispositivos de Control está equipado para su uso en diversos escenarios de la Industria 4.0 en producción e intralogística, como en mercancías entrantes y áreas de despacho, en la localización de los contenedores, preparación de pedidos, o el control de flujo de mercancías.
El Centro de Dispositivos de Control está basado en el robusto módulo TBEN-L RFID con protección IP67, y ofrece de manera adicional ocho entradas/salidas libremente definibles así como posibilidades de conexión para cuatro cabezales RFID de lectura/escritura con tecnología HF o UHF. La comunicación con niveles más altos de sistemas ERP o MES es implementada vía Ethernet TCP/IP.
El módulo está equipado con Servicio de Control de Dispositivos (DCS) para controlar el hardware conectado y el preproceso del sensor y datos RFID, El software permite el filtrado y preselección de los datos de RFID. Interfaces estándar como Servicios Web o almacenamiento de archivos CSV permiten el routeado directo de los datos procesados a otros sistemas.
De manera alternativa, la comunicación directa con el Graidware middleware del sistema alidado de Turck, Sigma Chemnitz también es posible.
El buen funcionamiento del módulo está asegurado con un controlador ARM Cortex A8 con Windows Embedded Compact 2013 y una frecuencia de 800 MHz, memoria Flash de 4 GByte NAND y 512 MByte DDR3-RAM.
En Hannover Messe, Turck espuso el TBEN-L-DCC – un módulo RFID inteligente con funciones integradas de procesamiento de datos. El Centro de Dispositivos de Control está equipado para su uso en diversos escenarios de la Industria 4.0 en producción e intralogística, como en mercancías entrantes y áreas de despacho, en la localización de los contenedores, preparación de pedidos, o el control de flujo de mercancías.
El Centro de Dispositivos de Control está basado en el robusto módulo TBEN-L RFID con protección IP67, y ofrece de manera adicional ocho entradas/salidas libremente definibles así como posibilidades de conexión para cuatro cabezales RFID de lectura/escritura con tecnología HF o UHF. La comunicación con niveles más altos de sistemas ERP o MES es implementada vía Ethernet TCP/IP.
El módulo está equipado con Servicio de Control de Dispositivos (DCS) para controlar el hardware conectado y el preproceso del sensor y datos RFID, El software permite el filtrado y preselección de los datos de RFID. Interfaces estándar como Servicios Web o almacenamiento de archivos CSV permiten el routeado directo de los datos procesados a otros sistemas.
De manera alternativa, la comunicación directa con el Graidware middleware del sistema alidado de Turck, Sigma Chemnitz también es posible.
El buen funcionamiento del módulo está asegurado con un controlador ARM Cortex A8 con Windows Embedded Compact 2013 y una frecuencia de 800 MHz, memoria Flash de 4 GByte NAND y 512 MByte DDR3-RAM.
Further Information
Select Country
Turck worldwide