El modo de bus HF de Turck permite conectar hasta 32 dispositivos de lectura/escritura HF a cada una de las cuatro entradas RFID de la interfaz RFID
Nuevas funciones IIoT Interfaces RFID con servidor OPC UA
Turck ha ampliado la funcionalidad de sus interfaces RFID IP67 con la especificación AutoID Companion V. 1.01 para OPC UA y con el modo de bus HF
Una actualización de firmware gratuita hace que las interfaces RFID IP67 de Turck sean aptas para la comunicación sin barreras en aplicaciones IIoT, como para la identificación y el seguimiento de productos simples. Mientras que el servidor OPC UA con la especificación AutoID Companion V. 1.01 garantiza una comunicación directa sin problemas con sistemas MES, PLC, ERP o en la nube, el modo de bus HF de Turck ofrece ventajas de costes para aplicaciones con muchos puntos de lectura. Los usuarios también se benefician del mínimo esfuerzo de integración requerido para los sistemas HF y UHF.
La actualización del firmware convierte al TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA en el primer módulo RFID con un servidor OPC UA integrado que soporta el modo bus HF de Turck, que permite la conexión de hasta 32 dispositivos de lectura/escritura HF a cada entrada RFID individual. Con cuatro canales RFID por módulo, esto significa que se pueden capturar y parametrizar centralmente hasta 128 puntos de lectura.
El nuevo firmware también permite la lectura continua de datos de usuario UID/EPC o RFID. De este modo, un sistema MES o SAP puede, por ejemplo, recibir o procesar datos en cualquier momento como un mensaje de evento sin ejecutar un método. Se activa mediante la configuración de una variable que también sigue activa después de un reinicio de la alimentación, de modo que el sistema RFID puede seguir suministrando datos de forma fiable incluso después de un fallo de alimentación.
El nuevo servidor web, con una guía de usuario optimizada y un diseño intuitivo, permite la configuración basada en la web del servidor OPC UA, incluidos los parámetros UHF, y proporciona herramientas UHF para probar la lectura de las etiquetas.
Más Información
Select Country
Turck worldwide