Turck lanza la interfaz RFID EtherCAT de 4 canales más compacta del mundo con dimensiones de 32 x 144 x 32 mm
Interfaz RFID ultracompacta de 4 canales para EtherCAT
01/25 – El módulo EtherCAT de Turck para hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF ofrece conectividad RFID extendida y procesos optimizados en entornos industriales confinados
El TBEC-S2-4RFID de Turck es la interfaz RFID de 4 canales más compacta del mundo para EtherCAT y resulta ideal para espacios de instalación reducidos. Cada uno de los cuatro canales RFID permite la conexión de hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF en modo bus HF, lo que permite que todo el módulo, con unas dimensiones de 32 x 144 x 32 mm, aloje hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF. Esto reduce de forma eficaz los costos en aplicaciones con muchos puntos de lectura consecutivos, como en intralogística o en líneas de producción en la industria automotriz o en ingeniería mecánica.
El versátil módulo EtherCAT de Turck es compatible con todos los dispositivos de lectura/escritura HF y UHF que admiten la conexión a la interfaz RFID. El alto grado de protección IP67/68/69K permite montar el módulo directamente en la máquina, lo que acorta significativamente el proceso de cableado y admite conceptos de sistemas modulares descentralizados.
Para los usuarios que requieren entradas y salidas digitales adicionales para sensores, actuadores y luces, Turck ofrece el módulo TBEC-LL-4RFID-8DXP con ocho canales universales adicionales y conexiones M12 para conexiones de alimentación y Ethernet.
Más información
Select Country
Turck worldwide

