Identificación de soportes en la fabricación de productos electrónicos
La solución de identificación de Turck para soportes de piezas en tamaño pequeño garantiza la detección precisa de una sola etiqueta y una mayor eficacia en la producción de smartphones.
La precisión y la eficacia son requisitos indispensables en el mundo altamente especializado de la producción electrónica. Los portapiezas en miniatura suponen un reto especial, ya que requieren métodos de identificación muy precisos debido a sus reducidas dimensiones. Un fabricante de componentes electrónicos se enfrentó al reto de optimizar la identificación de portapiezas en miniatura en la línea de producción. Los portapiezas tenían un tamaño de unos pocos centímetros y una altura de sólo unos milímetros. Los métodos de identificación convencionales estaban al límite, ya que no podían alcanzar la precisión requerida en el limitado espacio disponible.
Beneficios
- Detección confiable de una sola etiqueta para una asignación clara de la información
- Esfuerzo mecánico mínimo para colocar la tag, también en metal
- Ahorro de costos y tiempo gracias a la creación de una topología de línea en modo bus HF
El reto de espacios reducidos
El limitado espacio disponible, tanto para las tags como para los cabezales de lectura/escritura, dificultaba considerablemente la detección precisa de portapiezas en miniatura. Los cabezales de lectura/escritura especiales y las etiquetas RFID extremadamente compactas, pero fiables y eficientes, proporcionaron la respuesta. La solución de identificación RFID de Turck con cabezales de lectura/escritura RFID HF en una carcasa compacta M12 y tags miniatura en metal de 4 x 3 mm ha sido diseñada precisamente para cumplir estos requisitos.
Detección exacta del portador para obtener la máxima calidad del producto
Sólo mediante la identificación precisa de cada portapiezas en miniatura es posible asignar con exactitud la información de la etiqueta y asignar cada componente a los pasos correctos del proceso de fabricación. Los errores en la detección pueden dar lugar a productos defectuosos y afectar así a la garantía de calidad. Los cabezales de lectura/escritura de Turck con carcasa M12 disponen de un área de detección focalizada que se ajusta con precisión al tamaño del portapiezas, garantizando así una detección fiable de una sola etiqueta. Las tags en miniatura pueden integrarse sin esfuerzo en el portapiezas y las tags pueden leerse incluso de forma fiable en portapiezas metálicos, garantizando así la identificación única de los portapiezas.
Minimización de costos y esfuerzos gracias al modo bus HF
El modo de bus HF de Turck resulta muy útil en aplicaciones como ésta, en las que se utilizan varios cabezales de lectura/escritura HF en un espacio restringido. Garantiza la integración eficiente de múltiples cabezales de lectura/escritura en el entorno de producción. Se pueden conectar hasta 32 cabezales de lectura/escritura en un puerto del dispositivo de interfaz en una topología de línea. Esto reduce considerablemente el esfuerzo y los costes de instalación.
Mayor eficacia y mejor calidad
La solución de identificación RFID de Turck condujo a una mejora sustancial del proceso de producción. La identificación sin errores de los portapiezas condujo a un aumento significativo de la calidad del producto y a una reducción de los rechazos. Con el modo de bus HF, el usuario no sólo pudo integrar sin esfuerzo múltiples cabezales de lectura/escritura en el entorno de producción, sino también ahorrar un tiempo valioso.
Select Country
Turck worldwide