-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck1222_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1222_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Ahorro de espacio y flexibilidad: Los amplificadores de conmutación aislantes IM(X)18-4DI para zonas Ex y no Ex
Amplificadores de conmutación aislantes flexibles de cuatro canales
El IM18-4DI de Turck ofrece una alta densidad de señal y una función de divisor configurable de forma flexible - como un IMX18-4DI también en la zona Ex
Turck presenta el amplificador de conmutación aislante compacto de cuatro canales IM18-4DI para zonas no Ex y el IMX18-4DI para zonas Ex. Con cuatro señales en un módulo de 18 milímetros de ancho, los dispositivos ofrecen una alta densidad de canales que puede suponer una gran diferencia en instalaciones en pequeños armarios de control y sistemas de automatización descentralizados o modulares. Los usuarios también se benefician de la flexibilidad del dispositivo. Por ejemplo, el IM(X)-4DI también cuenta con un divisor que puede configurarse como divisor doble 1:2, 1:3 o 1:4. La dirección efectiva de las salidas de conmutación también es reversible.
Con los nuevos amplificadores de conmutación aislantes, Turck satisface la creciente demanda de soluciones especialmente compactas para máquinas modulares. Con una anchura de 18 milímetros para cuatro canales, los dispositivos IMX18-4DI necesitan casi un tercio menos de espacio en el carril DIN que las instalaciones similares con dispositivos de dos canales. La certificación SIL2 de los dispositivos, junto con los interruptores de proximidad SIL de Turck, permiten la creación de aplicaciones relacionadas con la seguridad.
Los cables de señal se conectan mecánicamente con terminales de resorte o de tornillo. Las variantes Power-Bridge también pueden alimentarse por la parte trasera a través del carril DIN.
Un contacto de señal de fallo de grupo permite indicar mensajes de error, que con las variantes Power Bridge pueden implementarse a través del carril DIN.
Más Información
Select Country
Turck worldwide