-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Asegura el control de la temperatura crítica en diversos medios mediante el sensor TS+
Turck presentó el sensor de temperatura TS+, una línea de sensores de temperatura programables que se utilizan para medir la temperatura de un medio en procesos industriales. El TS+ es parte de una gran familia de sensores de fluidos, incluyendo productos de presión, flujo, temperatura y nivel. Todos los modelos incorporan de serie una pantalla giratoria que permite un ajuste sencillo de la orientación, lo que permite al usuario orientar la pantalla para una visualización óptima después de la instalación. La carcasa de acero inoxidable del TS+ está clasificada como IP6K9K, lo que significa que está sellada contra el polvo y el lavado por chorro de alta presión para una mayor vida útil. Los sensores están disponibles en las variantes de montaje directo y remoto con una amplia cartera de sondas de temperatura, termopozos y accesorios de montaje.
El TS+ puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de fabricación para ayudar a controlar el estado de una máquina, reduciendo los costosos tiempos muertos. Por ejemplo, la supervisión de la temperatura del aceite hidráulico en unidades de potencia hidráulica estacionarias es vital. Una temperatura elevada en los sistemas hidráulicos puede provocar paradas del sistema. Las salidas IO-Link, analógicas y de conmutación del TS+ son muy adecuadas para proporcionar una alerta temprana y una medición en tiempo real de estos fluidos críticos.
Disponibles múltiples conexiones de proceso; reduce el uso de adaptadores
Detección automática de las señales de salida; acelera la instalación y reduce los errores
Detección automática de la sonda de temperatura instalada; reduce los errores y el tiempo de instalación
Carcasa giratoria de acero inoxidable con clasificación IP6K9K; garantiza la fiabilidad
Pantalla multicolor; facilita la configuración y la puesta en marcha
Acerca de Turck
Turck es una empresa pionera en tecnología de automatización que ofrece a sus clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4.800 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no aceptan. Para más información, visita www.turck.com.mx
Turck presentó el sensor de temperatura TS+, una línea de sensores de temperatura programables que se utilizan para medir la temperatura de un medio en procesos industriales. El TS+ es parte de una gran familia de sensores de fluidos, incluyendo productos de presión, flujo, temperatura y nivel. Todos los modelos incorporan de serie una pantalla giratoria que permite un ajuste sencillo de la orientación, lo que permite al usuario orientar la pantalla para una visualización óptima después de la instalación. La carcasa de acero inoxidable del TS+ está clasificada como IP6K9K, lo que significa que está sellada contra el polvo y el lavado por chorro de alta presión para una mayor vida útil. Los sensores están disponibles en las variantes de montaje directo y remoto con una amplia cartera de sondas de temperatura, termopozos y accesorios de montaje.
El TS+ puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de fabricación para ayudar a controlar el estado de una máquina, reduciendo los costosos tiempos muertos. Por ejemplo, la supervisión de la temperatura del aceite hidráulico en unidades de potencia hidráulica estacionarias es vital. Una temperatura elevada en los sistemas hidráulicos puede provocar paradas del sistema. Las salidas IO-Link, analógicas y de conmutación del TS+ son muy adecuadas para proporcionar una alerta temprana y una medición en tiempo real de estos fluidos críticos.
Disponibles múltiples conexiones de proceso; reduce el uso de adaptadores
Detección automática de las señales de salida; acelera la instalación y reduce los errores
Detección automática de la sonda de temperatura instalada; reduce los errores y el tiempo de instalación
Carcasa giratoria de acero inoxidable con clasificación IP6K9K; garantiza la fiabilidad
Pantalla multicolor; facilita la configuración y la puesta en marcha
Acerca de Turck
Turck es una empresa pionera en tecnología de automatización que ofrece a sus clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4.800 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no aceptan. Para más información, visita www.turck.com.mx
Select Country
Turck worldwide