-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Turck presenta el único cabezal de lectura/escritura HF del mundo con protección Ex-m para la identificación sin contacto en zonas protegidas contra explosiones
Cabezal de lectura/escritura RFID para zona Ex 1/21
Turck presenta el único cabezal de lectura/escritura HF del mundo con protección Ex-m para la identificación sin contacto en zonas protegidas contra explosiones
Turck presenta el TN-R42/TC-Ex como el único cabezal de lectura/escritura HF RFID del mundo certificado para su uso directo en la zona ATEX 1/21. Turck está ampliando su cartera de Industria 4.0 en áreas protegidas contra explosiones y está subrayando así su compromiso de ser un proveedor de soluciones IIoT de extremo a extremo en la industria de procesos.
El cabezal de lectura/escritura se distingue de las soluciones de identificación antideflagrantes para la zona 1/21 por sus dimensiones extremadamente compactas, por lo que también puede instalarse en aplicaciones en las que el espacio es reducido. Por lo tanto, el estilizado TN-R42/TC-Ex es ideal para la identificación sin contacto de conexiones correctas de mangueras y bridas, que garantizan la inversión y la calidad del producto en la industria química y farmacéutica.
La conexión de interfaz del TN-R42/TC-Ex funciona como un cabezal de lectura/escritura estándar para la zona segura. Las etiquetas HF RFID con función de contraseña también están disponibles para aplicaciones con requisitos exigentes en cuanto a la seguridad de los datos y la protección del acceso.
El cabezal de lectura/escritura se conecta simplemente a las series de interfaces RFID BL20 o TBEN de Turck y también puede instalarse en carcasas de protección de la zona 2/22 si es necesario. Es capaz de procesar otra información además de la identificación de la manguera, como la toma de corriente, los datos, la hora o el grado de contaminación de la manguera. La tecnología multiprotocolo de Turck permite la transferencia de datos al sistema de control a través de tres protocolos Ethernet: Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP.
Más Información
Select Country
Turck worldwide