-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Rápido y confiable: Cabezal de lectura/escritura HF de Turck con rango de temperatura ampliado, Ethernet multiprotocolo y redundancia del sistema S2.
Cabezal rápido de lectura/escritura HF con redundancia del sistema S2
El robusto cabezal de lectura/escritura Ethernet multiprotocolo de Turck se pone en marcha en menos de 500 ms y funciona a temperaturas de -40 a +70 °C.
El nuevo cabezal de lectura/escritura HF de Turck con una interfaz Ethernet multiprotocolo integrada añade una solución eficiente con características únicas en términos de tiempo de arranque, comunicación y seguridad a la cartera RFID existente.
Con un tiempo de arranque inferior a 500 milisegundos, el TNSLR-Q130-EN es ideal para aplicaciones muy dinámicas, como los cambios de herramienta, en las que cada segundo cuenta. Gracias a su interfaz multiprotocolo, el dispositivo se comunica automáticamente en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP. La redundancia integrada del sistema S2 también permite la comunicación redundante entre dos controladores en una red Profinet, lo que supone una ventaja considerable en materia de seguridad. Otra ventaja es el rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C, que hace que el dispositivo también sea útil para su uso en logística de cadena de frío, algo también único en el mercado.
Con sus dimensiones compactas y un gran alcance, el cabezal de lectura/escritura HF de Turck puede integrarse perfectamente en los conceptos de planta y máquina. La funcionalidad TNSLR RFID y la interfaz Ethernet multiprotocolo se combinan con la capacidad QuickConnect en un solo dispositivo, lo que reduce considerablemente el esfuerzo necesario para la instalación y el cableado. De este modo, los usuarios de distintos sectores disponen de una solución eficaz y flexible para sus requisitos de lectura y escritura: desde la construcción de máquinas en serie, el transporte y la manipulación, pasando por las líneas de producción y la manipulación de materiales, hasta la robótica móvil fija y autónoma (AMR).
Select Country
Turck worldwide

