-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Estándar para comunicación Ethernet exigente: Serie de cables 4422 de Turck
Cables Ethernet robustos
La serie 4422 de Turck es una serie completa de cables Ethernet
La serie 4422 de Turck ofrece una amplia gama de cables Ethernet estándar para la producción industrial: robustos, flexibles y adecuados para altas velocidades de transmisión de datos. Los cables Ethernet multiprotocolo de la serie 4422 han sido aprobados para los mercados y tipos de red más importantes y cumplen todos los criterios para su uso en redes con Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) o Modbus TCP.
La cubierta de poliuretano de los cables los hace resistentes a la abrasión y la presión, y sin embargo permiten un alto nivel de flexibilidad con radios de torsión de +/- 180 grados por metro. El cable también puede soportar más de 5 millones de ciclos de flexión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de cadenas de arrastre. En combinación con los conectores hembra adecuados, los cables cumplen el tipo de protección IP67. Con Cat 5e y 100 Mbps, también pueden utilizarse para implementar aplicaciones con altas velocidades de transmisión de datos.
Los cables de la serie 4422 están disponibles con conectores macho RJ45, así como con conectores macho M12 o M8 rectos o acodados con diferentes codificaciones. La tuerca hexagonal moleteada combinada simplifica el montaje con o sin herramientas. Además de la homologación CE y UKCA para Europa, los cables también cuentan con la certificación UL para el mercado estadounidense.
La gama está disponible en stock, y también se pueden suministrar variantes específicas para el cliente bajo pedido, por ejemplo con impresión personalizada, en longitudes especiales o montajes especiales.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

