-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck ahora tiene una robusta caja de desconexión de seguridad para corrientes de carga de hasta 9 A en el programa
Caja de seguridad con protección IP65
16/18 – La caja de seguridad TBSB de Turck desconecta las corrientes de carga de hasta 9 A de forma segura y directa en el campo
Como el primer proveedor mundial de este nuevo producto, Turck ahora tiene una caja de desconexión de seguridad con protección IP65 en su cartera que desconecta de manera confiable las corrientes de carga de hasta 9 A en el campo y está certificada por TÜV. TBSB Box amplía la oferta de seguridad de los especialistas en automatización de Mülheim y respalda la tendencia hacia la instalación de máquinas sin gabinetes mediante el uso de soluciones de seguridad descentralizadas.
Las corrientes de hasta 2 A se pueden cambiar con el módulo híbrido de seguridad TBPN / TBIP de Turck, que combina cuatro I / O de seguridad en un solo módulo de bloque IP67. Para corrientes de carga más altas de hasta 9 A, la caja de seguridad TBSB se conecta simplemente al módulo híbrido de Turck o a los módulos de seguridad de otros fabricantes. El diseño robusto en la carcasa de aluminio fundido y el amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25 a +50 ° C permiten el uso duradero de los módulos en entornos industriales hostiles.
Las cajas son adecuadas para muchas aplicaciones diferentes, particularmente en el sector de la logística, la construcción de plantas y la industria automotriz.
Como el primer proveedor mundial de este nuevo producto, Turck ahora tiene una caja de desconexión de seguridad con protección IP65 en su cartera que desconecta de manera confiable las corrientes de carga de hasta 9 A en el campo y está certificada por TÜV. TBSB Box amplía la oferta de seguridad de los especialistas en automatización de Mülheim y respalda la tendencia hacia la instalación de máquinas sin gabinetes mediante el uso de soluciones de seguridad descentralizadas.
Las corrientes de hasta 2 A se pueden cambiar con el módulo híbrido de seguridad TBPN / TBIP de Turck, que combina cuatro I / O de seguridad en un solo módulo de bloque IP67. Para corrientes de carga más altas de hasta 9 A, la caja de seguridad TBSB se conecta simplemente al módulo híbrido de Turck o a los módulos de seguridad de otros fabricantes. El diseño robusto en la carcasa de aluminio fundido y el amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25 a +50 ° C permiten el uso duradero de los módulos en entornos industriales hostiles.
Las cajas son adecuadas para muchas aplicaciones diferentes, particularmente en el sector de la logística, la construcción de plantas y la industria automotriz.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

