-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Con su gama de interfaces y protocolos, las nuevas puertas de enlace inalámbricas IoT de Turck están diseñadas para su uso en aplicaciones industriales
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 – La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
En la feria SPS IPC Drives de este año, Turck presentará puertas de enlace inalámbricas IoT universales para la conexión inalámbrica a las soluciones en la nube. Esto permite que las máquinas y plantas, así como los puntos de medición en ubicaciones remotas, se integren simplemente en las redes de automatización. Con su amplia gama de interfaces en oferta, la serie TCG20 está especialmente diseñada para los requisitos de automatización industrial.
Hay tres variantes inalámbricas disponibles: con UMTS, Wi-Fi de banda dual, así como UMTS y Wi-Fi simultáneos. El rango de redes y protocolos es aún mayor en términos de infraestructura de automatización: la serie TCG20 ofrece un puerto serie RS232 / RS485, un puerto CAN y hasta cinco puertos Ethernet. Además de CANopen, los dispositivos también admiten Modbus TCP y Modbus RTU como maestro y esclavo, OPC UA como cliente y servidor, así como las variables de red de Codesys.
El servidor web integrado permite que las puertas de enlace se configuren en línea en cualquier momento utilizando menús gráficos claramente diseñados y también sin ningún conocimiento de programación. Un editor de EDGE-PLC gestiona tareas de controlador simples y también el preprocesamiento de datos para la transmisión de datos cíclica o por eventos. Los costos de telefonía móvil en la operación UMTS se mantienen dentro de límites razonables.
Las puertas de enlace inalámbricas de la serie TCG20 amplían la oferta de Turck de Turck Cloud Solutions presentada este verano. El concepto completo de la nube tiene una estructura variable similar a la de los gateways y también está optimizado para los requisitos especiales de la automatización industrial.
En la feria SPS IPC Drives de este año, Turck presentará puertas de enlace inalámbricas IoT universales para la conexión inalámbrica a las soluciones en la nube. Esto permite que las máquinas y plantas, así como los puntos de medición en ubicaciones remotas, se integren simplemente en las redes de automatización. Con su amplia gama de interfaces en oferta, la serie TCG20 está especialmente diseñada para los requisitos de automatización industrial.
Hay tres variantes inalámbricas disponibles: con UMTS, Wi-Fi de banda dual, así como UMTS y Wi-Fi simultáneos. El rango de redes y protocolos es aún mayor en términos de infraestructura de automatización: la serie TCG20 ofrece un puerto serie RS232 / RS485, un puerto CAN y hasta cinco puertos Ethernet. Además de CANopen, los dispositivos también admiten Modbus TCP y Modbus RTU como maestro y esclavo, OPC UA como cliente y servidor, así como las variables de red de Codesys.
El servidor web integrado permite que las puertas de enlace se configuren en línea en cualquier momento utilizando menús gráficos claramente diseñados y también sin ningún conocimiento de programación. Un editor de EDGE-PLC gestiona tareas de controlador simples y también el preprocesamiento de datos para la transmisión de datos cíclica o por eventos. Los costos de telefonía móvil en la operación UMTS se mantienen dentro de límites razonables.
Las puertas de enlace inalámbricas de la serie TCG20 amplían la oferta de Turck de Turck Cloud Solutions presentada este verano. El concepto completo de la nube tiene una estructura variable similar a la de los gateways y también está optimizado para los requisitos especiales de la automatización industrial.
Más Información
Select Country
Turck worldwide