-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Como dispositivo operativo y controlador, el TX700 de Turck combina conceptos de automatización probados con Industry 4.0
Codesys 3 HMI / PLC para Retrofit e Industria 4.0
20/18 – Las HMI TX700 con interfaces disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA hacen que las instalaciones existentes se adapten a los modernos sistemas de automatización.
2018En la feria SPS IPC Drives, Turck presentará algunos dispositivos potentes con la programación de Codesys 3 como adiciones a su serie TX HMI / PLC. En comparación con los modelos TX500 establecidos, se han agregado dos modificaciones centrales: los dispositivos TX700 operan con procesadores multinúcleo a una frecuencia operativa de 800 MHz y utilizan una plataforma Linux moderna. Esto hace posible implementar tareas de control más complejas y visualizaciones. La pantalla de vidrio de las unidades TX700 con una función táctil capacitiva permite una operación intuitiva con el control por gestos que normalmente se usa con los teléfonos inteligentes.Las HMI TX700 con interfaces disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA hacen que las instalaciones existentes se adapten a los modernos sistemas de automatización.
Con su gama de interfaces, las unidades TX700 ofrecen un uso versátil directamente de fábrica, como la operación maestra en Profinet, Ethernet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANopen. El uso como esclavo (servidor) también es posible en ambas redes Modbus. Esta versatilidad reduce considerablemente la cantidad de variantes de dispositivos que deben mantenerse en stock. CANopen y Modbus RTU son particularmente útiles para modernizaciones y para conectar partes de máquinas existentes fácilmente a sistemas de control modernos. Un servidor OPC UA integrado permite la transferencia paralela de datos de monitoreo a sistemas de nivel superior.
Gracias a los tres puertos Ethernet proporcionados, los usuarios pueden separar físicamente la comunicación a las redes de TI de la nube o de la oficina desde el controlador de la máquina. Esto garantiza un funcionamiento confiable del PLC y permite implementar funciones de conmutación para crear topologías de línea. Un conector Sub-D, una ranura para tarjeta SD y dos puertos USB completan el rango de interfaces físicas.
Los dispositivos TX700 están disponibles en tamaños de pantalla de 5, 7, 10, 15 y 21 pulgadas. La serie TX100 de Turck también ofrece dispositivos operativos HMI simples sin ninguna funcionalidad de PLC.
En la feria SPS IPC Drives, Turck presentará algunos dispositivos potentes con la programación de Codesys 3 como adiciones a su serie TX HMI / PLC. En comparación con los modelos TX500 establecidos, se han agregado dos modificaciones centrales: los dispositivos TX700 operan con procesadores multinúcleo a una frecuencia operativa de 800 MHz y utilizan una plataforma Linux moderna. Esto hace posible implementar tareas de control más complejas y visualizaciones. La pantalla de vidrio de las unidades TX700 con una función táctil capacitiva permite una operación intuitiva con el control por gestos que normalmente se usa con los teléfonos inteligentes.
Con su gama de interfaces, las unidades TX700 ofrecen un uso versátil directamente de fábrica, como la operación maestra en Profinet, Ethernet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANopen. El uso como esclavo (servidor) también es posible en ambas redes Modbus. Esta versatilidad reduce considerablemente la cantidad de variantes de dispositivos que deben mantenerse en stock. CANopen y Modbus RTU son particularmente útiles para modernizaciones y para conectar partes de máquinas existentes fácilmente a sistemas de control modernos. Un servidor OPC UA integrado permite la transferencia paralela de datos de monitoreo a sistemas de nivel superior.
Gracias a los tres puertos Ethernet proporcionados, los usuarios pueden separar físicamente la comunicación a las redes de TI de la nube o de la oficina desde el controlador de la máquina. Esto garantiza un funcionamiento confiable del PLC y permite implementar funciones de conmutación para crear topologías de línea. Un conector Sub-D, una ranura para tarjeta SD y dos puertos USB completan el rango de interfaces físicas.
Los dispositivos TX700 están disponibles en tamaños de pantalla de 5, 7, 10, 15 y 21 pulgadas. La serie TX100 de Turck también ofrece dispositivos operativos HMI simples sin ninguna funcionalidad de PLC.
Más Información
Select Country
Turck worldwide