-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck_0124_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck_0124_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El relanzamiento de la IMX12-CCM promete mayor intuición y compatibilidad
Control del ambiente del gabinete de control con IMX12-CCM
01/24 – El relanzamiento amplía el campo de aplicación de la protección del armario eléctrico para E/S remotas y simplifica la puesta en servicio.
Mülheim, March 12, 2024Turck ha actualizado por completo su protector de gabinete de control IMX12-CCM. Ahora los dispositivos se ponen en servicio mediante pulsadores hápticos en lugar de sensores luminosos, lo que los hace aún más intuitivos. También se ha mejorado el rango de temperatura: un rango de +25...70 grados permite utilizar los dispositivos también en los armarios de control de E/S remotas, que con frecuencia se instalan en zonas donde puede calentarse debido a los sistemas vecinos o a la luz solar. Turck también ha mejorado la compatibilidad con transductores de aislamiento que suministran energía a los dispositivos de la zona Ex. Los dispositivos IMX12-CCM también son compatibles con los transductores de aislamiento de otras empresas, así como con los de Turck.
Más Información
Select Country
Turck worldwide