-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Con los dispositivos IO-Link RFID de Turck, la RFID puede añadirse a las aplicaciones IO-Link en muy poco tiempo
Dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link
Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link, con un rendimiento mejorado, amplían la cartera de productos HF de Turck, incluyendo la protección por contraseña y la monitorización del estado.
Turck presenta tres nuevos dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link en diseños de barril roscado M18 y M30 y rectangular Q40. Las aplicaciones IO-Link existentes pueden ampliarse sin esfuerzo con RFID utilizando los nuevos dispositivos. Con su rápida interfaz COM3 y su ancho de datos de proceso de 32 bytes, los lectores HF mejoran considerablemente el rendimiento de los sistemas RFID IO-Link. Los dispositivos también ofrecen la opción de acceso protegido por contraseña a los soportes de datos y el registro de la intensidad de la señal RSSI para un control de calidad permanente. Los dispositivos de lectura/escritura pueden funcionar en modo IO-Link o en modo de E/S estándar (modo SIO).
En el modo SIO, los dispositivos ofrecen la función de protección por contraseña para el control de acceso. Esta función puede ser especialmente útil para aplicaciones descentralizadas o autónomas, ya que no se necesitaría ni un maestro, ni una interfaz RFID, ni un controlador. Esto significa, por ejemplo, que sólo las personas autorizadas tienen acceso a las máquinas de almacenamiento y recuperación.
La medición permanente de la intensidad de la señal (RSSI) permite controlar la reserva funcional de una aplicación RFID. Si se sobrepasa un valor umbral definido, la salida de alarma conmuta, lo que permite detectar a tiempo la pérdida de alcance de las etiquetas u otros factores de perturbación, como los causados por los metales. Esta función de monitorización de condiciones también se puede adaptar fácilmente a las aplicaciones existentes.
Los parámetros del dispositivo se ajustan muy fácilmente con los maestros IO-Link de Turck, ya que éstos ya contienen el IODD almacenado. Los tres dispositivos de lectura/escritura, TN-M18-IOL2- TN-M30-IOL2 y TN-Q40-IOL2 se describen con el mismo IODD. Además, la configuración, la parametrización y la prueba de funcionamiento son posibles a través de su interfaz web sin necesidad de herramientas adicionales.
Más Información
Select Country
Turck worldwide