-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
El nuevo sensor detecta tanto las fibras de carbono como las piezas de carbón prensado
Turck ha lanzado una nueva línea de sensores inductivos creados específicamente para detectar materiales de fibra de carbono y piezas de carbón prensado. Estos sensores están pendientes de patente y son ideales para su uso en la industria automotriz. Las fibras de carbono se utilizan, por ejemplo, en la producción de interiores y carrocerías de vehículos. Son menos susceptibles a la contaminación que los sensores ópticos o capacitivos, a la vez que son mucho más económicos que los sensores ultrasónicos.
Con una alta confiabilidad gracias a su tecnología basada en Turck Uprox y un amplio rango de temperatura de 0-100° C, estos sensores con clasificación IP68 son ideales para su uso en la fabricación de automóviles, así como en la fabricación de energía alternativa y artículos deportivos. Disponible en tres diseños: Sensor de barril roscado M18 en carcasa de acero inoxidable y sensores rectangulares CK40 y QR20 en carcasa de plástico.
Turck ha lanzado una nueva línea de sensores inductivos creados específicamente para detectar materiales de fibra de carbono y piezas de carbón prensado. Estos sensores están pendientes de patente y son ideales para su uso en la industria automotriz. Las fibras de carbono se utilizan, por ejemplo, en la producción de interiores y carrocerías de vehículos. Son menos susceptibles a la contaminación que los sensores ópticos o capacitivos, a la vez que son mucho más económicos que los sensores ultrasónicos.
Con una alta confiabilidad gracias a su tecnología basada en Turck Uprox y un amplio rango de temperatura de 0-100° C, estos sensores con clasificación IP68 son ideales para su uso en la fabricación de automóviles, así como en la fabricación de energía alternativa y artículos deportivos. Disponible en tres diseños: Sensor de barril roscado M18 en carcasa de acero inoxidable y sensores rectangulares CK40 y QR20 en carcasa de plástico.
Select Country
Turck worldwide

