-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


La interfaz GEN-N Ethernet permite a Turck apoyar el creciente uso de las redes Ethernet en la automatización de procesos
Interfaz Ethernet para E/S remotas excom
18/19 Una nueva interfaz abre una solución de E/S remota excom de Turck para los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP Ethernet
La nueva interfaz multiprotocolo GEN-N Ethernet de Turck hace que su sistema de E/S remota excom sea apto para redes de Ethernet industrial. La interfaz permite integrar el sistema excom en redes Ethernet de nivel superior con los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP. La conexión se realiza a través de conectores RJ45 estándar con una calidad de cable CAT5e como mínimo. El switch integrado permite implementar una topología en anillo según DLR o MRP, lo que aumenta considerablemente la disponibilidad de todo el sistema. La interfaz soporta 10/100 MBit/s, transmisión half/full dúplex, auto-negociación y autocrossing.
Para la configuración del sistema correspondiente se suministra un archivo GSDML y EDS con todos los archivos de configuración y juegos de parámetros necesarios. También es posible modificar la configuración y los parámetros durante el funcionamiento mediante el uso de sistemas host adecuados. Además del alcance de diagnóstico estándar de los protocolos Ethernet, el GEN-N ofrece códigos de error específicos del fabricante que proporcionan información tanto sobre el estado del sistema como sobre el de la instrumentación de campo HART conectada.
Más información
Select Country
Turck worldwide