-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Una actualización de firmware gratuita hace que los módulos TBEN-L y TBEN-S de Turck sean compatibles con CC-Link IE Field Basic.
Ethernet Multiprotocolo También con CC-Link
10/24 Turck está ampliando las capacidades multiprotocolo de sus series de módulos de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L con la adición de CC-Link IE Field Basic, combinando así los protocolos Ethernet más importantes del mundo en una única solución.
Mülheim, 15 de agosto, 2024La tecnología Ethernet multiprotocolo de Turck ahora también es compatible con CC-Link IE Field Basic. Los dispositivos con este estándar operan en redes con Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP o CC-Link IE Field Basic sin necesidad de adaptación manual. La extensión se puede activar mediante una simple actualización de firmware y está disponible inicialmente para las series de bloques I/O TBEN-S y TBEN-L con protección IP67.
La actualización ahora también permite a los usuarios en Asia beneficiarse de la flexibilidad de la tecnología multiprotocolo de Turck. En Japón en particular, pero también en China, India, Corea, Malasia, Singapur y Tailandia, CC-Link tiene una cuota de mercado de hasta el 40 por ciento. Los constructores de máquinas y OEMs que operan a nivel global ya no necesitan almacenar módulos I/O separados para CC-Link, lo que reduce la complejidad de la adquisición y la logística y, por lo tanto, también los costos.
Más Información
Select Country
Turck worldwide