-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck IMX12-FI no solo controla la velocidad, sino que también actúa como un contador de impulsos.
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
Turck ha agregado el transductor de frecuencia IMX12-FI a su gama de dispositivos de interfaz IMX. Los usuarios no solo pueden usar los dispositivos como monitores de velocidad de rotación sino también como contadores de impulsos. En ambos modos, las variantes de un solo canal y de dos canales pueden transferir frecuencias de entrada de hasta 20,000 Hz. Además de transmitir la frecuencia de entrada a la salida analógica, el IMX12-FI de un solo canal también puede monitorear el deslizamiento, la rotación en el sentido de las agujas del reloj / antihorario, así como la velocidad excesiva y la velocidad insuficiente. El usuario también puede definir una ventana de velocidad para monitorear. La variante de dos canales transmite los pulsos de entrada particulares a las salidas analógicas correspondientes. El dispositivo también puede transferir la diferencia entre dos frecuencias a una salida.
Los usuarios pueden adaptar el IMX12-FI individualmente a los requisitos individuales de sus aplicaciones a través de IO-Link y un marco FDT como PACTware. Puede ejecutarse de forma activa o pasiva con 0/4… 20 mA. Turck ofrece variantes con terminales de tornillo o jaula, así como con o sin alimentación de riel DIN.
El IMX12-FI también ofrece los beneficios comprobados de la serie IMX: el transductor de frecuencia se puede operar en el rango de voltaje de 10 a 30 VCC, lo que permite su uso en módulos de energía solar o eólica. Es adecuado para su uso en circuitos de seguridad hasta SIL2 y cumple con los estrictos requisitos de CEM de la industria de procesos (NE21). El IMX12-FI también ofrece la mayor densidad de canales en el mercado. Gracias a las aprobaciones mundiales para todos los mercados relevantes, el transductor de frecuencia permite a los usuarios lograr la mayor seguridad posible para su inversión.
Turck ha agregado el transductor de frecuencia IMX12-FI a su gama de dispositivos de interfaz IMX. Los usuarios no solo pueden usar los dispositivos como monitores de velocidad de rotación sino también como contadores de impulsos. En ambos modos, las variantes de un solo canal y de dos canales pueden transferir frecuencias de entrada de hasta 20,000 Hz. Además de transmitir la frecuencia de entrada a la salida analógica, el IMX12-FI de un solo canal también puede monitorear el deslizamiento, la rotación en el sentido de las agujas del reloj / antihorario, así como la velocidad excesiva y la velocidad insuficiente. El usuario también puede definir una ventana de velocidad para monitorear. La variante de dos canales transmite los pulsos de entrada particulares a las salidas analógicas correspondientes. El dispositivo también puede transferir la diferencia entre dos frecuencias a una salida.
Los usuarios pueden adaptar el IMX12-FI individualmente a los requisitos individuales de sus aplicaciones a través de IO-Link y un marco FDT como PACTware. Puede ejecutarse de forma activa o pasiva con 0/4… 20 mA. Turck ofrece variantes con terminales de tornillo o jaula, así como con o sin alimentación de riel DIN.
El IMX12-FI también ofrece los beneficios comprobados de la serie IMX: el transductor de frecuencia se puede operar en el rango de voltaje de 10 a 30 VCC, lo que permite su uso en módulos de energía solar o eólica. Es adecuado para su uso en circuitos de seguridad hasta SIL2 y cumple con los estrictos requisitos de CEM de la industria de procesos (NE21). El IMX12-FI también ofrece la mayor densidad de canales en el mercado. Gracias a las aprobaciones mundiales para todos los mercados relevantes, el transductor de frecuencia permite a los usuarios lograr la mayor seguridad posible para su inversión.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

