-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


El kit de inicio compacto da a los usuarios todo lo que necesitan para establecer un sistema independiente de IO-Link
Kit de inicio para conocer IO-Link
La caja del sistema de IO-Link, consiste en un módulo de E/S, sensores y luz indicadora, permite a los usuarios descubrir los beneficios de la comunicación estándar.
30 Abril, 2020Turck ofrece ahora un kit de inicio compacto para los usuarios que deseen descubrir los beneficios del protocolo de comunicación digital IO-Link. Los dispositivos IO-Link que se encuentran en la caja permiten a los usuarios interesados configurar su propio sistema y así adquirir experiencia práctica en la tecnología.
Además del maestro IO-Link TBEN-S de Turck con cuatro canales PNP universales, el kit también incluye un indicador luminoso RGB y dos sensores: el sensor inductivo uprox BI10U y el sensor ultrasónico RU40U. Los dispositivos IO-Link suministran datos de mantenimiento para la monitorización del estado de máquinas e industrias, así como datos de los usuarios. El kit de inicio también contiene una unidad de alimentación de 230 V, cables compatibles (M12-M12 y M8-Ethernet RJ45) así como una memoria USB para facilitar la puesta en marcha. El medio de memoria también contiene el software operativo de PACTware, así como todas las descripciones de los dispositivos de E/S (IODD) y un intérprete DTM de IODD.
El software "Simple IO-Link Device Integration" (SIDI) permite además la integración de equipos en sistemas Profinet sin necesidad de software adicional. La biblioteca SIDI de los maestros IO-Link de Turck no sólo incluye todos los dispositivos IO-Link de la empresa, así como los del socio de optoelectrónica Banner Engineering, sino también varios dispositivos de fabricantes conocidos. Otros fabricantes pueden ser integrados a petición. Esto significa que los dispositivos IO-Link pueden seleccionarse del catálogo de hardware de un entorno de programación como el Portal TIA como si fueran submódulos de un sistema de E/S. Las características y parámetros importantes, como los rangos de medición, las señales de salida o las frecuencias de pulso pueden modificarse en el campo de texto plano.
Más Información
Select Country
Turck worldwide