-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


La actualización del firmware permite integrar el TBEN-Lx-SE-M2 en PROFINET, Ethernet/IP y Modbus TCP
La actualización ofrece integración Fieldbus y diagnósticos mejorados
15/24 - La actualización del firmware TBEN-Lx-SE-M2 de Turck administrado por el switch Ethernet aumenta significativamente la gama de funciones
Mülheim, Octubre 24, 2024La última actualización de firmware permite que ahora los switches Ethernet TBEN-Lx-SE-M2 de Turck se integren completamente en aplicaciones de ingeniería típicas. Esto permite el uso de módulos IP67 robustos como estaciones activas en redes fieldbus como Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, y también permite un diagnóstico de red exhaustivo.
La integración perfecta en redes fieldbus existentes ofrece a los usuarios una visión completa de su red y sus componentes, lo que también permite el mantenimiento predictivo. Los mecanismos de redundancia de los switches, como MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) y RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), permiten un aumento adicional en la disponibilidad y seguridad de la red. Funciones como la puesta en servicio basada en topología también simplifican la sustitución de dispositivos y aumentan la eficiencia.
Los switches TBEN-Lx-SE-M2 están diseñados para su uso en instalaciones descentralizadas fuera del gabinete de control. Condos puertos de red troncal de alta velocidad (1 Gbits) y ocho puertos estándar (100 Mbits), los switches gestionados permiten una red industrial segura y eficiente.
Más Información
Select Country
Turck worldwide