-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
El "Módulo Universal" de Turck: 8 puertos IO-Link clase A o hasta 16 canales DXP garantizan a los usuarios un alto nivel de flexibilidad
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-L-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
Turck ha añadido el maestro IO-Link TBEN-L-8IOLA de clase A a su cartera IO-Link. El módulo de E/S de bloque Ethernet con la robusta carcasa TBEN-L proporciona ocho puertos maestros IO-Link de clase A. Los puertos de clase A son los preferidos para conectar sensores inteligentes, ya que sus canales digitales y su nivel de tensión están claramente separados. Cada uno de los ocho conectores hembra proporciona dos canales DXP universales, que pueden utilizarse alternativamente como entrada o salida, de modo que el módulo universal ofrece hasta 16 canales. La capacidad de transporte de corriente de 2 A en el pin 2 de todos los puertos también permite la alimentación de actuadores con mayores requisitos de potencia.
Como dispositivo multiprotocolo de Turck, el nuevo maestro puede utilizarse en redes Ethernet con Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin intervención del usuario. Otras características multiprotocolo están integradas, como un conmutador para topologías lineales, así como un servidor web. Como todos los demás maestros IO-Link de Turck de la serie TBEN, este módulo también cuenta con SIDI Simple IO-Link Device Integration, así como con el configurador IODD en la interfaz web.
El módulo de E/S de bloque Ethernet está disponible en dos variantes: con conectores M12 codificados en L o conectores redondos de 7/8″ y 4 pines. Con un rango de temperatura de -40 a 70 °C y con protección IP67 e IP69K, el nuevo módulo E/S también es perfectamente adecuado para entornos difíciles.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

