-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Las nuevas funciones del software simplifican la ingeniería, la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Link de Turck
Manejo simplificado de los dispositivos IO-Link
La actualización del servidor web de los maestros Turck IO-Link simplifica la parametrización, la puesta en marcha y el mantenimiento
Turck ha simplificado la integración y el manejo de los dispositivos IO-Link con una amplia actualización del navegador web para sus módulos de E/S de bloque. El nuevo servidor web con una guía de usuario optimizada, un diseño intuitivo, funciones de ayuda basadas en el contexto, así como componentes de software inteligentes como el configurador IODD, simplifica la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Link sin necesidad de software adicional.
El configurador IODD permite, por ejemplo, visualizar los parámetros relevantes en texto plano o mostrar gráficamente las curvas de medición de los sensores. A través de la base de datos independiente del fabricante "IODDfinder", el usuario tiene acceso a todos los dispositivos IO-Link disponibles en el mundo. El configurador IODD puede utilizarse ahora como parte de la actualización del servidor web en todas las versiones actuales de firmware de los maestros IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL, así como de la variante FEN20-4IOL IP20.
Turck apoya la ingeniería de dispositivos IO-Link con la "Integración Simple de Dispositivos IO-Link" (SIDI). Los maestros IO-Link con SIDI permiten manejar los dispositivos como auténticos módulos Profinet con su propia entrada GSDML. Los usuarios pueden seleccionar dispositivos de la biblioteca de dispositivos e integrarlos a través de campos desplegables, sin necesidad de programación o software adicional.
La conexión de sistemas existentes con sus propias soluciones de software permite a Turck ofrecer una solución global flexible para el manejo de dispositivos IO-Link, tanto en la ingeniería como en la puesta en marcha y el mantenimiento. Esto subraya una vez más el compromiso del especialista en automatización de ser una empresa de automatización digital con soluciones IIoT de extremo a extremo.
Más Información
Select Country
Turck worldwide